Genel bakisa dön

IEC 62305-3'e uygun standartlaşmış test

IEC 62305-3 arestörler için tekrarlı testleri tanımlar.

Standartla uyumlu test ve dokümantasyon

IEC 62305-3'e uygun olarak aşırı gerilim koruma cihazları düzenli test edilmelidir (aşağıdaki tabloya bakın). Standart test sonuçlarının takip edilebilir dokümantasyonunu da gerektirmektedir. CHECKMASTER 2'nin çalışma yöntemi bu gereksinimleri karşılamaktadır.

  • CHECKMASTER 2 tüm test sonuçlarını dahili bir hafızada saklar.
  • Saklanan test sonuçlarının çıktısı derhal veya daha sonra alınabilir.
  • Test raporu sipariş kodunu ve test sonucunu tarih ve zamanla birlikte kaydeder.
  • PC'ye veri transferi USB üzerinden yapılır.
  • Kayıt dosyaları CSV formatında saklanır ve excel tipi uygulamalarda işlenir.
Yıldırım Koruma SeviyesiI ve IIIII ve IV
Görsel kontrol (zaman aralığı)yıllıkiki yılda bir
Kapsamlı kontroliki yılda birdört yılda bir
Kritik sistemlerin kapsamlı kontrolüyıllıkyıllık

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • IEC 62305-3'e uygun standartlaşmış test

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Hizmet

Arestör test sistemiyle izleme

Arestör testiyle ilgili eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat