Test ve ölçü aletleri

Çok fonksiyonlu ve dayanıklı

Çok fonksiyonlu ve dayanıklı

Şalt cihazlarının profesyonel ölçümü ve testi.

Geri El aletleri

Kategori

Arama Test ve ölçü aletleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistem ve cihazlarınızı güvende olduğundan emin olun: multimetreler, akım probları ve gerilim test cihazları çok fonksiyonlu uygulamalar için yüksek kaliteli ölçme aletleridir. Cihazlarımızın tümü ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

Avantajlarınız

  • Özel darbeye dayanıklı plastik malzemeler sayesinde sağlam ve uzun ömürlü
  • Yüksek işlevsellik: tek bir kompakt cihaz içinde tüm standart ölçme işlemleri
  • Çok yönlü kullanım – fotovoltaik uygulamaları için de ideal
  • Hatasız ölçme: rekatif gerilimin neden olduğu yanlış ölçümleri önler
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir

Test aletleri

Test aletleri  

Test aletlerimizle güvenilir ölçüm

Phoenix Contact test aletleri aşağıdakileri test etmek için kullanılır:

  • Fazlar
  • DC ve AC gerilimler
  • Süreklilik

Yüksek koruma sınıfı sayesinde cihazlar dahili ve harici olarak kullanılabilir.

Ölçü aletleri

Ölçü aletleri  

Dijital multimetre ile çok yönlü ölçüm

Phoenix Contact'ın dijital multimetreleri dikkate değer bir teknoloji ve kalite sunar. Güvenlikleri geçerli uluslararası standartlara göre test edilmiştir.

Bu cihazlar çok sayıda ölçme işinde kullanılabilir:

  • Akım
  • Gerilim
  • Frekanslar
  • Kapasiteler
  • Direnç
  • Sıcaklıklar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300