Genel bakisa dön

Ex bölgede klemenslerin kullanım ilkeleri

IEC 60079 dünya çapında patlama koruması

Dünya çapında patlama koruması  

Dünya çapında patlama koruması

Dünyadaki patlama koruması IEC 60079 serisi uluslararası standartları ve Avrupa ve Amerika standart ve yönetmeliklerini baz alır. Kuzey Amerika'da bunun temeli ABD'de National Electric Code (NEC) ve Kanada'da Canadian Electrical Code (CEC) dur.

2014/34/EC (önceden ATEX 100a) yönetmeliğinin Avrupa Birliği ve ötesindeki CENELEC ülkelerindeki cihaz ve koruma sistemi üreticileri için özel bir önemi vardır. Uluslararası gereksinimleri IECEx sertfikalarıyla karşılıyoruz. Bu, zone 1 ve 2'de koruma tipi Ex e “arttırılmış güvenliğe” izin verildiği anlamına gelir.

Basa dön

Ex e arttırılmış güvenlik korumasına yönelik klemensler için gereksinimler

Ex e  

Ex e

Arttırılmış güvenlik “e” koruma prensibi (IEC/EN 60079-7) genellikle arttırılmış yapısal kriterleri baz alır. Klemensler için en önemlileri şunlardır:

  • Hava klerans ve krepaj mesafeleri
  • Modüler klemensler gevşemeye karşı korunmalıdır, o şekilde sıkılmalı ve tasarlanmalıdır ki kablolar gevşememeli veya bağlantı noktasınca zarar görmemelidir.
  • Kontak basıncı izole parçalar üzerinden iletilmemelidir.
  • Çok telli kabloların bağlandığı modüler klemensler ara bir elastik parça ile donatılmalıdır.

Bu gereksinimler ve teknik veriler bağımsız bir test kuruluşu tarafından kontrol edilir (DEKRA, PTB, TÜV, v.s) ve sertifikalandırılır. Aşağıdaki testler tip muayenesince doğrulanmalıdır:

  • IEC 60947‑7-1/-2'ye göre tip testi

  • Klerans ve krepaj mesafeleri ve dielektrik test kanıtı

  • Yaşlanma testi:

    • 95°C'de ve %95 nemde 14 gün depolama

    • İzolasyon malzemesinin TI seviyesinde kuru ısı ile ilave 14 gün

    • Takip eden kablo çekme testiyle ‑65°C'de 24 saatlik düşük sıcaklıkta depolama

Dolayısıyla modüler klemensler Zone 2 ve özellikle Zone 1'de (asıl Ex bölgesi) kullanılabilirler. Sonuncusu sadece klemensler bağlantı kutularında olduğunda geçerlidir. Bu bağlantı kutuları Ex e koruma tipi için de onaylı olmalıdır ve en az IP54 koruma sınıfını karşılamalıdır. Montaj şemalarına uyulmalıdır.

Ex e onaylı Phoenix Contact klemensleri standart tip klemenslerdir. Bunlar üretim aşamasında IEC/EN 60079'a uygun olarak %100 rutin testlidir, bunların içinde dielektrik test de yer alır.

Phoenix Contact modüler klemensleri için stoklarken Ex ve Ex olmayan ayrımı yapmaya gerek yoktur. Avantajlar oldukça belirgindir.

Basa dön

Ex i kendinden güvenlik korumasına yönelik klemensler için gereksinimler

Ex i  

Ex i

Ex i kendinden güvenli korumalı uygulamalardaki modüler klemensler için özel bir onaya gerek yoktur. Ex e onaylı klemenslere ek olarak burada standart klemensler de kullanılabilir. Klerans ve krepaj mesafeleri için arttırılmış gereksinimler:

  • Bitişik klemensler arası
  • Bitişik klemensler ve topraklı metal parçaların arası

Sert izolasyon mesafeleri IEC/EN 60079-11'de belirtilmiştir ve dikkate alınmalıdır. Ex i korumasına yönelik bilgiler Ex e korumasına yönelik klemenslerin montaj talimatlarında bulunabilir.

Basa dön

Ex nA/Ex ec korumasına yönelik klemensler için gereksinimler

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

Bıçaklı ayırma klemensleriyle kendinden güvenli koruma aralığının üstündeki akımları ölçmek veya bu akımları standart cam sigortalarıyla korumak için, Ex nA koruması için onaylı bıçaklı ayırma klemensleri ve sigortalı klemensler mevcuttur. Ayrılabilen tüm elemanlar 15 N'dan veya kendi ağırlığının 100 katından daha büyük bir ayırma kuvvetine sahip olmalıdır. Bu yanlışlıkla açılmayı önler. Zone 2'de sigorta taşıyıcılarda kum dolgulu kartuş sigortalar kullanılır. Gereksinimler çok yakında IEC/EN 60079-7'ye Ex "ec" olarak entegre edilecek IEC/EN 60079-15'de belirtilmiştir.

Basa dön

Sertifikalar, uygunluk beyanı ve montaj talimatları

Sertifikalar  

Sertifikalar

Ex e ve Ex i bölgelerindeki modüler klemenslerin montajıyla ilgili ayrıntılı bilgiler indirme alanında mevcuttur.

Burada aşağıdakileri bulabilirsiniz:

  • IEC/EN 60079'a göre teknik özellikler
  • Onaylı aksesuarlar
  • Önemli montaj talimatları ve montaj şemaları
  • Uygunluk Beyanı
Basa dön

Ex klemenslerin markalanması

Patlama korumalı işletme ekipmanı güvenlik karakteristiklerine uygun kullanımını garantileyecek şekilde markalanmalıdır. Ekipmanın markalanması IEC/EN 60079 standardında belirtilmiştir. "e" koruma tipli modüler klemensler uygun şekilde markalanmalıdır.

Basa dön

Anma plakası

ATEX ve IECEx için IEC 60079-0'a göre markalama gereksinimleri 
Tip QTC 2,5Üretici adıPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Tip tanımıQTC 2,5
Koruma tipi için markalamaEx e II
ATEX'e göre EC-tipi muayne sertifika numarasıKEMA 05 ATEX 2148 U
IECEx'e göre sertifika numarasıIECEx KEM 07.0010 U

Ambalaj etiketi

ATEX Yönetmeliği 94/9/EC, Ek II'ye göre markalama gereksinimleri 
QTC 2,5 ambalaj etiketiÜretici adı ve adresi

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Almanya

Tip tanımıQTC 2,5
Üretim tarihi13.09.2010 (örnek)
Onay kurumunun ID numarası (KEMA)0344
ATEX Yönetmeliği 94/9/EC'ye göre tip testliX
Kategori2
Ekipman grubuII
Gaz patlama koruması için tanımlama harfiG
Toz patlama koruması için tanımlama harfiD

Patlamaya karşı koruma – teori ve pratik

Patlamaya karşı korumanın prensipleri  

Patlama koruma broşürü

Bununla birlikte patlama koruması sadece kimya ve petrokimya endüstrilerindeki standart sistemlerde montörler, planlamacılar ve operatörlerin konusu değildir. Örneğin gıda endüstrisi gibi zararsız görünen alanlarda bile ciddi ölçüde risk vardır.

Broşür patlama riskli bölgelerdeki riskleri inceler. Gündelik işlere yardımcı olma amacındadır.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Ex bölgede klemenslerin kullanım ilkeleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat