Koruma ve kontrol mühendisliği için klemensler

Koruma ve kontrol mühendisliği için klemensler

Yenilikçi ve terzi-işi

CLIPLINE complete koruma ve kontrol mühendisliğinin özel gereksinimleri için sistem kitidir.

Geri Klemensler

Kategori

Arama Koruma ve kontrol teknolojisi için klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Bilinen ölçme ayırma klemensinden yeni FAME geçmeli test sistemine, Phoenix Contact uygulamalarınızın herbiri için ideal çözümü sunmaktadır. Üniform sistem aksesuarları ve bağlantı teknolojisinin serbest seçimi CLIPLINE complete sistemini koruma ve kontrol mühendisliği için fonksiyonel sistem kiti kılmaktadır.

Avantajlarınız

  • Enerji üretimi ve dağıtımı için kapsamlı ürün gamı sayesinde esnek uygulama
  • Geniş yüzeyli etiketleme ve kolayca tanımlanan anahtarlama durumları sayesinde güvenli ve sezgisel
  • CLIPLINE complete sistemiyle uyumlu

Sistem kitleri – Tüm gereksinimler için ideal çözüm

Bilinen ölçme ayırma klemensinden FAME geçmeli test sistemine, Phoenix Contact uygulamalarınızın herbiri için ideal çözümü sunmaktadır. 

CLIPLINE complete enerji teknolojisi için modüler sistem kitinizdir:

  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları
  • Bağlantı teknolojisi ve montaj tipinin serbest seçimi
  • PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı sayesinde kolay konfigürasyon

Geçmeli test sistemleri ve ölçme ayırma klemensleri karşılaştırması

Sistem kitiFonksiyon
Sistem kitleri – Tüm gereksinimler için ideal çözüm

FAME RACK

Geçmeli test sistemi aşağıdakileri kapsar:

  • Test fişi şeridi
  • Test fişleri

Otomatik trafo kısa devreli test. Bir blokta birleştirilen programlanabilir zorunlu anahtarlama sırası olarak Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar.

Bağlantı teknolojisi: halka ve çatal tipi kablo pabuçları için vidalı bağlantı

FAME 3 SL

Geçmeli test sistemi aşağıdakileri kapsar:

  • Test fişi şeridi
  • Test fişleri
  • Servis konnektörleri

Otomatik trafo kısa devreli kompakt test. Paralel anahtarlama sırası olarak bloklara ayrılmıştır. Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar.

Bağlantı teknolojisi: halka ve çatal tipi kablo pabuçları için vidalı bağlantı

FAME 3

Geçmeli test sistemi aşağıdakileri kapsar:

  • Test fişi şeridi
  • Test fişleri
  • Servis konnektörleri

Otomatik trafo kısa devreli test. Paralel anahtarlama sırası olarak bloklara ayrılmıştır. Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar.

Bağlantı teknolojisi: halka ve çatal tipi kablo pabuçları için vidalı bağlantı

 

 

Sistem kitiFonksiyon
Sistem kitleri – Tüm gereksinimler için ideal çözüm

FAME 2

Geçmeli test sistemi aşağıdakileri kapsar:

  • Test fişi şeridi
  • Test fişleri

Otomatik trafo kısa devreli test. Bir blokta birleştirilen programlanabilir zorunlu anahtarlama sırası olarak Test fişindeki geçmeli köprüler otomatik transdüser kısa devre işlevi sağlar.

Bağlantı teknolojisi: push-in bağlantı ve vidalı bağlantı

FAME 1

Geçmeli test sistemi aşağıdakileri kapsar:

  • Test fişi şeridi
  • Test fişleri
  • İşletme fişi

Otomatik trafo kısa devreli test. Paralel anahtarlama sırası olarak bloklara ayrılmıştır. Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar.

Bağlantı teknolojisi: vidalı bağlantı

ME – ölçme ayırma klemensleri

Sistem aşağıdakilerden oluşur:

  • Uygulamaya göre birbirine eklenebilen tek klemensler.

Kısa devre, köprü barası veya geçmeli köprülerle manüel olarak tetiklenir. Test trafo başına seri anahtarlama sırası olarak gerçekleştirilir.

Bağlantı teknolojisi: push-in bağlantı, vidalı bağlantı, yaylı bağlantı, halka ve çatal tipi kablo pabuçları için vidalı bağlantı, geçmeli bağlantı çözümleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat