Proses teknolojisi için klemensler

Proses teknolojisi için klemensler

Yenilikçi ve terzi-işi

Proses teknolojisinin spesifik gerekliliklerine uygun yenilikçi klemensler.

Geri Klemensler

Kategori

Arama Proses teknolojisi için klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Proses mühendisliğinde elektriksel kontak noktalarının kalitesi tüm sistemin güvenilirliğinin ana kriteridir. Phoenix Contact, Ex onaylı klemenslerde çok geniş bir ürün gamı sunmaktadır. Sinyal gruplaması ve dağıtımı için yenilikçi ve kompakt marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtım klemensleri mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Ex onaylı klemenslerde kapsamlı ürün gamı
  • Sinyal kablolaması için kompakt fonksiyon klemensleri ve sigortalı klemensler
  • Yenilikçi marşaling klemensleri ve marşaling panolarıyla yer kazandıran sinyal kablolaması

Ex bölge uygulamaları için klemensler

Ex bölge için klemensler  

Ex bölge için klemensler

Tüm bağlantı teknolojilerinde sunulan Ex onaylı ürün gamı geçiş klemensleri, topraklama klemensleri, çok iletkenli klemensler, çok katlı klemensler ve 240 mm2'ye kadar yüksek akım klemenslerini kapsar. Ayırma klemensleri ve sigortalı klemensler Ex bölgede sinyal kablolaması için çok sayıda yer kazandıran çözüm sunar.

Bıçaklı ayırma klemensleri - kompakt ve fonksiyonel

3.5 mm genişliğinde bıçaklı ayırma klemensleri  

3.5 mm genişliğinde bıçaklı ayırma klemensleri

Yer kazandıran bıçaklı ayırma klemensleriyle rakipsiz bir sinyal yoğunluğu elde edebilirsiniz. Böylelikle kumanda panosunun kontrol kablolamasında %30'a kadar yer kazancı sağlarsınız.

Marşaling klemensleri - kompakt ve yer kazandıran

PTRV marşaling klemensleri  

PTRV marşaling klemensleri

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda iletkenin bağlantısı renk kodlu katlarla basitleştirilir. Bu ve üstten bağlantı, bağlantı hatalarını önler Mavi marşaling klemensleri 60 V'a kadar Ex i emniyet devrelerinde kullanılabilir. Aynı şekle sahip potansiyel dağıtımı ve kapsamlı aksesuarlar ürün gamını tamamlar.

Marşaling panoları - modüler tasarım belirli bir uygulama için tam kutup sayısının konfigüre edilebilmesini sağlar

PTMC marşaling klemensleri  

PTMC marşaling klemensleri

Kompakt tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. İstenen kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı, yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar. Mavi marşaling panoları 60 V'a kadar Ex i emniyet devrelerinde kullanılabilir.

Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

CLIPSAFE bağlantı kutuları ve boş muhafazalar  

CLIPSAFE bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Phoenix Contact CLIPSAFE paslanmaz çelik ve polyesterden imal edilen kaliteli bir boş muhafaza ve bağlantı kutusu ürün gamı sunmaktadır. CLIPSAFE ilgili onaylarla Ex bölgelerde kullanılabilir.

Muhafaza serisi çok yönlülüğü, esnekliği ile öne çıkmaktadır ve uygulamanıza uyarlanabilmektedir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat