Genel bakisa dön

Bağlantı kapasitesi

IEC 60947-7-1/-2

IEC 60947-1e göre A ve B tasarım ölçüleri (iç silindirik ölçüler)  

IEC 60947-1'e göre A ve B tasarım ölçüleri (iç silindirik ölçüler)

Bu mekanik test üretici verilerine göre çok telli iletkenlerin bağlantısını tanımlamaktadır.

Klemensler nominal kesitli ve nominal bağlantı kapasiteli iletkenlerin bağlanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Spesifikasyonlar üretici tarafından metrik [mm²] ve Anglo-Amerikan değerlerle (AWG) dokümante edilmiştir.

Nominal kesit: bağlanabilen tüm iletkenlerin (çok telli ve tek veya çok telli), bazı termik, mekanik ve elektriksel gereksinimlerin refere ettiği mümkün olan maksimum kesit değeri.

Nominal bağlantı kapasitesi:en büyükten en küçüğe kesit aralığı (en az 2 kademe azaltılır) ve klemensin tasarımına uygun bağlanabilen iletken sayısı.

Test sırasında modüler klemenslere, nominal kesitli ve nominal bağlantı kapasiteli iletkenler bağlanır. Alternatif olarak nominal kesit ölçü aletleriyle de doğrulanabilir, şekle bkz. İletkenleri açık bağlantı noktasına bağlamak mümkün olmalıdır.

Phoenix Contact klemensleri tanımlı kesit için standardın gerektirdiğinin çok üzerinde ölçüler sunar. Uygun tasarım ölçüleri sayesinde nominal kesitler izoleli yüksüklü olsalar da CLIPLINE complete sisteminin tüm klemenslerine bağlanabilir.

Alüminyum iletkenlerin bağlantısı

UT ve UKH serisi vidalı klemensler alüminyum iletkenlerin direkt bağlantısına uygundur. Düşük elastikliği nedeniyle alüminyum basınç altında bakıra göre daha kolay yumuşar. Buna "flow" adı verilir. Ayrıca alüminyum iletken soyulduktan sonra hava ile temas nedeniyle iletken yüzeyinde oksid bir tabaka oluşur. Oksid tabaka alüminyum iletken ve bağlantı noktası arasındaki kontak direncini arttırır. Oksid katman kablolamadan önce çıkarılmalıdır. Ayrıca alüminyum iletkenlerin maksimum akım taşıma kapasitesi bakır iletkenlerden düşüktür. Genel olarak alüminyum iletkenden aynı akım taşıma kapasitesi bekleniyorsa bakırdan daha büyük bir kesit seçilmelidir. Belirtilen özellikler nedeniyle from Phoenix Contact UT... ve UKH... vidalı klemensleri alüminyum iletkenlerle kullanım için kapsamlı testlerden geçmiştir. Bu kalifikasyonun önemli bir kalite özelliği IEC 61545'e göre 1000-saat akım testidir. Bu testin bir parçası olarak modüler klemens ve alüminyum iletken kombinasyonundan bir saat boyunca akım geçirilir sonra bir saat bekletilir. Bu çevrim 500 kez tekrarlanır. 1000 saat boyunca belirlenen zaman aralıklarında bağlantı noktalarından sıcaklık ölçümleri alınır. Ölçülen değerler tanımlı sınır değerleri aşmamalıdır. Phoenix Contact'ın bu testlerden geçen tüm vidalı klemensleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yuvarlak, tek telli, Sınıf 1, onaylı  

Yuvarlak, tek telli, Sınıf 1, onaylı

35 mm2'ye kadar yuvarlak formda (RE) tek telli alüminyum iletkenler yukarıda listelenen vidalı geçiş klemenslerine direkt olarak bağlanabilir. 50 mm2 ve üzeri alüminyum iletkenleri bağlarken yalnız sektör şekilli, tek telli (SE) kablolar kullanılabilir ve gösterildiği gibi bağlanmalıdırlar.

Sektör şekilli, tek telli, Sınıf 1, α = 90°; onaylı  

Sektör şekilli, tek telli, Sınıf 1, α = 90°; onaylı

Alüminyum iletkenleri UT ... ve UKH ... geçiş klemenslerine direkt bağlarken aşağıdaki yöntemler uygulanmalıdır:

  • Oksid film alüminyum kablonun soyulmuş kısmından bıçak yardımıyla çıkarılmalıdır (uygun bıçak, ör: WIREFOX-D 13 soyma aleti).
  • Hemen asit ve alkali olmayan bir sıvıya batırılmalıdır, ör: nötr Vazelin.
  • Montaj bölgesi nem ve agresif atmosferden mümkün olduğu kadar arındırılmalıdır.
  • Alüminyum iletken kullanıldığında klemensin bağlantı yuvasındaki vida, ilgili klemens için verilen maksimum tork değeriyle sıkılmalıdır. Bağlantı noktasını sıkmaya gerek yoktur.
  • İletkenler yeniden bağlanıyorken ön hazırlığın tekrarlanması gerekir.
UKH... için örnek: sektör şekilli tek telli alüminyum iletkenlerin bağlantısı  

UKH... için örnek: sektör şekilli tek telli alüminyum iletkenlerin bağlantısı

Sektör şekilli alüminyum iletkenler UKH klemenslerinin bağlantı noktasına gösterildiği gibi takılmalıdır. İletkenin yuvarlak kısmı üstte olmalıdır, böylece alüminyum iletkenin dik açılı bölgesi bağlantı kılıfının prizma şeklindeki tabanının üzerine konumlanır. Aksesuarlar, ör: bimetal kablo pabuçları (Al/Cu sıkmalı kablo pabucu) çok telli alüminyum iletkenleri bağlamak için kullanılır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat