Genel bakisa dön

Dokunma emniyeti

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektrik tesisatları ve sistemler ölçüm ve test işlemlerini gerçekleştiren servis teknisyenleri için yüksek seviye güvenlik sağlamalıdır.

12.5 mm çaplı test parmağıyla kontak emniyet testi  

12.5 mm çaplı test parmağıyla kontak emniyet testi

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektrik tesisatları ve sistemler ölçüm ve test işlemlerini gerçekleştiren servis teknisyenleri için yüksek seviye güvenlik sağlamalıdır.

Hassas Mekanik ve Elektroteknik Meslek Odası (Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik) tarafından yayınlanan BGV A 2 kaza önleme yönetmelikleri elektrik sistem operatörlerine uygulanır ve özel güvenlik tedbirleriyle elektrik kazalarını önlemeyi hedefler. Bu yönetmelik 1000 V ~ veya 1500 V – alçak gerilim tesislerinde "aktif komponentler" olarak adlandırılan canlı parçalarla çalışma mesafelerini belirler. Aktif yani canlı parçalarla çalışmaya ekipmanın enerjisi kesildikten sonra izin verilir. Aktif kısımlara yakın çalışmaya, sadece bu kısımların enerjisi kesildiğinde veya direkt temasa karşı korunduklarında izin verilir (§6). Canlı parçaların yakınında çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemleri uygulanır: çalışma süresince enerjisiz durumu sağlamak veya kapak ya da bariyer şeklinde şok koruması bulunmasını ya da yakınlık sınırlarının ihlal edilmemesini sağlamak (§ 7).

50 mm çaplı test küresiyle kontak emniyet testi  

Test küresiyle kontak emniyet testi

Aktif yani canlı parçalarla çalışmaya ekipmanın enerjisi kesildikten sonra izin verilir. Aktif kısımlara yakın çalışmaya, sadece bu kısımların enerjisi kesildiğinde veya direkt temasa karşı korunduklarında izin verilir (§6). Canlı parçaların yakınında çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemleri uygulanır: çalışma süresince enerjisiz durumu sağlamak veya kapak ya da bariyer şeklinde şok koruması bulunmasını ya da yakınlık sınırlarının ihlal edilmemesini sağlamak (§ 7). "Seyrek kullanım" terimi buton, kol veya döner buton gibi elemanların canlı parçaların yakınında çalışmasına yönelik kullanılır. VDE 0105-1'de bu "direkt temasa karşı kısmi korumalı çalışma" olarak adlandırılır. "Seyrek kullanım" için ayrıntılı şartnameler DIN EN 50274 içinde bulunabilir. Bu şartname çalışan elemanların yakınlarındaki canlı parçaların temasa karşı hangi ölçüde korunması gerektiğini belirler. Bunun temeli "seyrek kullanım için koruma alanı" tanımındadır; kullanıcının makineyi kullanmak için erişmek zorunda olduğu bölgedir. En önemli şey 30 mm yarıçaplı düz bir eğriyle oluşturulan bölgenin aktif komponentleri çevrelemek zorunda olmasıdır. Bu bölge dokunma emniyetli olmalıdır, yani elektrikli ünitenin canlı kısımları VDE'de tanımlanan test parmağının erişiminde olmamalıdır (IEC 60529/DIN VDE 0470-1 test parmağı).

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat