Genel bakisa dön

DIN rayları

DIN rayları/topraklama baraları, IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3'den alıntı

Phoenix Contact tipiRay profiliMalzeme

Kısa devre dayanım kapasitesi
= E CU iletkeni

[mm2]*

Kısa süreli dayanım akımı
1 s

[kA]

PEN fonksiyonu için izin verilen maks. termik
nominal akım

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMEN 60715'e uygun DIN rayı – 15 x 5,5Çelik101,2* *
NS 15 PERF 2000MMEN 60715'e uygun DIN rayı – 15 x 5,5Çelik101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e uygun ölçüler - 15 x 5.5Alüminyum161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMEN 60715'e uygun G profil ray – G 32Çelik354,2* *
NS 32 PERF 2000MMEN 60715'e uygun G profil ray – G 32Çelik354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-profil ray, EN 60715'e uygun ölçüler – G 32Bakır12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-profil ray, EN 60715'e benzer – G 32Bakır15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715 – 35 x 7.5'e göreÇelik161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715 – 35 x 7.5'e göreÇelik161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Bakır506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Alüminyum354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e göre – 35 x 15Çelik506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Bakır9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Alüminyum708,4192
Phoenix Contact tipiRay profiliMalzeme

Kısa devre dayanım kapasitesi
= E CU iletkeni

[mm2]*

Kısa süreli dayanım akımı
1 s

[kA]

PEN fonksiyonu için izin verilen maks. termik
nominal akım

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMEN 60715'e uygun DIN rayı – 15 x 5,5Çelik101,2* *
NS 15 PERF 2000MMEN 60715'e uygun DIN rayı – 15 x 5,5Çelik101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e uygun ölçüler - 15 x 5.5Alüminyum161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMEN 60715'e uygun G profil ray – G 32Çelik354,2* *
NS 32 PERF 2000MMEN 60715'e uygun G profil ray – G 32Çelik354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-profil ray, EN 60715'e uygun ölçüler – G 32Bakır12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-profil ray, EN 60715'e benzer – G 32Bakır15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715 – 35 x 7.5'e göreÇelik161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715 – 35 x 7.5'e göreÇelik161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Çelik161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Bakır506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 7.5Alüminyum354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e göre – 35 x 15Çelik506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Çelik253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Bakır9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN rayı, EN 60715'e benzer – 35 x 15Alüminyum708,4192

* Kesitler IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500'e göre hesaplanır.
* * Çelikten üretilen topraklama baraları PEN fonksiyonu için kullanılamaz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat