Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Yüksek güç

Tüm ihtiyaçlar için aşırı gerilim koruması - beslemeden nihai cihaza.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

  • Kombine tip 1/2 koruma cihazı
    Yıldırım akım arestörü

    Phoenix Contact'ın kombine tip 1/2 koruma cihazı kıvılcım aralığı teknolojisine dayanır ve bir tip 2 aşırı gerilim koruma cihazının gerilim koruma seviyesini sunar.

  • Tip 1+2 arestör kombinasyonu
    Tip 1+2 arestör kombinasyonu

    Phoenix Contact'ın eşsiz tip 1+2 arestör kombinasyonu tek cihazda iki tam donanımlı koruma cihazı sınıfı sunar

  • Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
    Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

    Phoenix Contact'ın varistör bazlı tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları çok sayıda uygulamada kullanılabilir. En ince aşırı gerilim koruma cihazları kanal başına sadece 12 mm genişliktedir.

Arama Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Elektronik cihazlarınızın etkin şekilde korunması, tip 1/2, tip 2 veya tip 3 koruma cihazlarımız tarafından sağlanır. Ürün yelpazemiz, tüm uygulamalar için size elverişli, kuruluma hazır çözümler sunar.

Avantajlarınız

  • Güçlü komponentler sayesinde tüm standart enerji hatlarında kullanılabilir
  • Hat art akımsız kıvılcım aralığı sayesinde daha yüksek sistem sürekliliği
  • Koordineli koruma cihazları sayesinde tüm koruma kademelerinde tutarlı koruma
  • İnce tasarım sayesinde yer kazandıran ve ekonomik montaj
  • Geçmeli koruma cihazının test edilebilmesi sayesinde önceden ne olup bittiğini bilin

Güvenli Enerji Kontrolü ürün gamı

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma  

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Güvenli Enerji Kontrolü veya kısaca SEC yıldırım ve aşırı gerilim korumasında mükemmel dayanıklılık ve yüksek performansı ifade eder. Çığır açan kıvılcım aralığı teknolojisi tüm hat art akımlarını önler. Bu tüm sistemdeki zorlanmaları minimuma indirger. Aşırı gerilim koruma cihazları sistemde fark edilmeden görevlerini yaparlar. Sigortasız çözümler tüm uygulamalar için mevcuttur. İstikrarlı geçmeli yapı SEC ailesini tamamlar.

Tip 1/2 kombine arestör

Enerji hatları için tip 1/2 yıldırım arestörü / kombine arestör  

Tip 1/2 kombine arestör – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Her tip 1 yıldırım akımı arestörü, deşarj kapasitesine göre maksimum gereksinimleri karşılar. Aynı zamanda tip 2 için bir aşırı gerilim koruyucu cihazdır (SPD). Tip 1 yıldırım arestörü için test sınıfı II'nin gösterimi gereksiz bir bilgidir ve ek bir yeterlilik sağlamaz. Bu nedenle bu tür cihazlara "kombine arestörler" adı verilir (SPD tip 1/2). Kombine arestör her iki test sınıfını da karşılayan arestördür.

Tip 1+2 koruma cihazı kombinasyonu

Bir üründe tip 1 yıldırım arestörü ve tip 2 aşırı gerilim koruma kombinasyonu  

Tip 1+2 arestör kombinasyonu – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tip 1+2 arestör kombinasyonu temel olarak tip 1/2 kombine arestöründen farklıdır. Tip 1/2 arestör kombinasyonu, paralel olarak anahtarlanmış ve minimum alan kaplarken iki bağımsız arestör ihtiva eder. Gerilim anahtarlamalı kıvılcım aralığı (SPD tip 1/2), gerilim sınırlayıcı bir varistör (SPD tipi 2) ile birlikte optimum şekilde çalışır.Bu şekilde, kompakt bir blokta bulunan iki özerk arestör, optimum tepki süresi, optimum sistem koruması ve bileşenler için uzun bir servis ömrü sağlar.

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı  

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı – VAL-SEC-T2-3S-350

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları (SPD) genellikle alt dağıtımlara veya makine kontrol panolarına monte edilir. Üç aşamalı aşırı gerilim koruma tasarımında ikinci koruma aşamasını oluştururlar. Tip 2 SPD'leri, dolaylı yıldırım çarpmalarından veya anahtarlama işlemlerinden gelen dalgalanma gerilimlerinden korumalıdır. Anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan dalgalanma gerilimleri genellikle çok dinamiktir ve yıldırımdan kaynaklanan dalgalanma gerilimlerine göre çok daha sık meydana gelir. Burada hızlı tepki veren bir teknoloji ön plana çıkar; ör: varistör teknolojisi.

Tip 3 cihaz koruması

Nihai cihazlar tip 3 aşırı gerilim koruması  

Tip 3 cihaz koruma – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları genellikle korunacak ekipmanın doğrudan önüne monte edilir. Böylece, aynı zamanda "cihaz koruması" olarak da adlandırılırlar. Farklı montaj ortamlarından dolayı tip 3 SPD'ler birçok tasarımda üretilir.

  • DIN raya monte cihazlar
  • Prizlere takılan cihazlar

Her koşulda koruma

Gerilim koruma seviyesinin şematik görünümü  

Farklı arestör tipleri için gerilim koruma seviyeleri

Aşırı gerilimler potansiyel parazit kaynağıdır. Etkin koruma olmadan ekipman onarımı ve değişimi için yüksek bir maliyet bekleyebilirsiniz.

Phoenix Contact'ın çok kademeli konsepti sistemleriniz ve cihazlarınız için etkin bir çözüm sağlar.

  • Tip 1 koruma kademesi:
    Güçlü yıldırım arestörü (tip 1/2 kombine arestör veya tip 1+2 arestör kombinasyonu)
  • Tip 2 koruma kademesi:
    Her tip enerji hatları için gerekli olan aşırı gerilim koruma
  • Tip 3 koruma kademesi:
    Hassas cihazlar için aşırı gerilim koruma

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet


Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.


Yeniden yaratılan aşırı gerilim koruma

Güvenli enerji kontrol teknolojisi sayesinde oldukça dayanıklı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat