Genel bakisa dön

Modüler ve geçmeli – tip 2 aşırı gerilim arestörleri

VALVETRAB-MS çeşitli nominal gerilimlerde ve performans sınıflarında temin edilir. Birçok uygulama için montaja hazır arestör bloklarıyla seçiminizi kolaylaştırıyoruz.

Geçmeli ve kodlamalı

Phoenix Contact'tan montaja hazır arestör bloklarıyla VALVETRAB-MS  

Montaja hazır arestör bloklarıyla VALVETRAB MS

VALVETRAB MS ürün gamı kanal başına 17.5 mm genişliğinde geçmeli, modüler tip 2 aşırı gerilim arestörleri sunar. Bu bir birim genişliğe karşılık gelir.

  • Kısa montaj süresi: montaja hazır arestör blokları birçok uygulamayı kombine eder.
  • Çift bağlantılı klemensler kolay köprüleme sağlar (ör: kaçak akım röleleri için).
  • Hataya yer yok: koruma fişi taban elemanına ilk kez takıldığında mekanik olarak kodlanır. Bu hatalı montajı önler.
  • Kesinti yok: izolasyon ölçümü yapmak için fişi çıkarın veya aşırı yük durumunda değiştirin. Geçmeli yapısı sayesinde besleme kesilmez.

Kullanıcı dostu izleme

Phoenix Contact'tan termik ayırmalı VALVETRAB MS  

Termik ayırmalı VALVETRAB MS

VALVETRAB MS ürün gamındaki tüm fişler termik ayırma cihazıyla donatılmıştır.

Böylece her zaman güvenli tarafta yer alırsınız.

  • Gerektiğinde ayırma cihazı koruma elemanını şebekeden ayırır. Yüksek kapasiteli varistör çok sık aşırı yükleniyorsa bu durum oluşabilir.
  • Optik ve mekanik arıza göstergesi ayırmayı bildirir. Aynı zamanda durum değişikliği topraksız PDT kontağıyla bildirilebilir.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri Phoenix Contact'ın CHECKMASTER arestör test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.