Genel bakisa dön

Tip 1 yıldırım arestörleri – zor endüstriyel ortamlar için

Endüstriyel kullanım için dayanıklı tip 1 yıldırım arestörü arıyor musunuz? Phoenix Contact'tan POWERTRAB bu talebinizi karşılar.

Yıldırım koruma güç paketi

Phoenix Contact POWERTRAB serisi yüksek performanslı tip 1 yıldırım artestörüdür.

  • 800 V AC nominal gerilimiyle POWERTRAB 690 V IT ağlarında sorunsuz kullanılabilir.
  • 1960 V AC gerilim piklerine birkaç yüz milisaniye dayanabilir.
    Deşarj kapasitesi kanal başına 35 kA'dir.
  • Dayanıklı muhafazanın yanında 25g darbe ve 5g titreşim değeri arestörün ekstrem ortam koşullarında kullanılmasını sağlar.
  • POWERTRAB kapsüllü yapıdadır dolayısıyla emisyon yaymaz.
  • Çok kademeli fonksiyon denetimi durum bilgisini cihaz üzerinde optik olarak gösterir ve ikaz kontağı ile uzağa gönderir.
  • Önceki hasarlar tespit edilir ve bildirilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat