Genel bakisa dön

İki arestör, bir cihaz ­– kombine yıldırım ve aşırı gerilim koruma

FLASHTRAB SEC T1+T2 tek bir cihazda tip 1 yıldırım arestörü ile tip 2 aşırı gerilim koruma arestörününü kombine eder.

Optimum kombinasyon

Phoenix Contact'tan FLASHTRAB SEC T1+T2 kombine aşırı gerilim koruma  

FLASHTRAB SEC T1+T2 kombine aşırı gerilim koruma

FLASHTRAB SEC T1+T2 enerji beslemesinde geçmeli hat art akımsız tip 1 yıldırım arestörleriyle güçlü tip 2 aşırı gerilim koruma cihazlarını kombine eder.

Sonuç optimum koordine edilmiş, kolay planlanan ve monte edilen bir koruma cihazıdır.

Koruma cihazı sık anahtarlama yapılan ortamlar için ideal korumadır. Tip 1 yıldırım arestörü yıldırım akımlarının yüksek enerji seviyesini güvenle kontrol eder. Tip 2 aşırı gerilim koruma dinamik aşırı gerilimleri sınırlar.

Koruma cihazı 315 A ana sigorta akımına kadar sigortasız kullanılabilir.

Yüksek nominal gerilim tüm dünyada kullanım sağlar

FLT-SEC T1+T2'nin kullanım aralığı şeması  

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin kullanım aralığı

FLASHTRAB SEC T1+T2 uluslararası IEC 62305 standardına göre Yıldırım Koruma Seviyesi I 'in en yüksek gereksinimlerini karşılar.

Böylece cihazlarınız 200,000 A'e kadar yıldırım darbelerine karşı korumalıdır.

350 V AC yüksek nominal gerilimiyle arestörler tüm dünyada, büyük şebeke gerilim dalgalanmalarının olduğu yerlerde bile kullanılabilir.

Kombine arestörün gerilim koruma seviyesi her zaman 1.5 kV'un altındadır.

 

Anahtar:

UC= maksmum sürekli gerilim
UTOV= IEC 61643-1'e göre TOV zorunluluğu
UN= nominal gerilim

Takma ve sökme

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: Phoenix Contact'tan geçmeli arestörler  

Geçmeli arestörler

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin temel avantajı: N-PE kıvılcım aralığı dahil tüm arestörler üniversal geçmeli yapıdadır.

  • İzolasyon ölçümü gerçekleştirmek için basitçe fişleri çıkarın. Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur.
  • Koruma fişleri, örneğin çok güçlü yıldırım darbeleri nedeniye beklenmedik şekilde aşırı yüklenirse etkilenen fişleri hızlı ve uygun maliyetli şekilde değiştirebilirsiniz.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri CHECKMASTER 2test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Kablolama ve etiketleme

FLASHTRAB SEC T1+T2: Phoenix Contact'tan döndürülebilir arestör  

Arestörler 180° döndürülebilir

FLASHTRAB SEC T1+T2 simetrik tasarımlıdır. Taban elemanı ve fişler 180° döndürülebilir.

Bunun sizin için anlamı şudur:

  • Montaj çok basittir.
  • Besleme kablolarının üstten veya alttan gelmesinden bağımsız olarak bağlantılar her zaman doğru taraftadır.
  • Kablo uzunlukları minimumda tutulur.
  • Geniş etiketleme alanı her zaman okunabilir.

Kanal başına iki bağlantı noktası V-tipi geçiş bağlantısı sağlar.

Kullanışlı izleme

Phoenix Contact FLASHTRAB SEC T1+T2 ile güvenli sinyal  

Doğrudan fiş üzerinde sinyal

FLASHTRAB SEC T1+T2'nin tüm koruma modlarının işletme durumu izlenir.

Arıza durumunda L-N fişleri termik olarak ayrılır. Sinyal direkt modülde oluşur ve enerji kullanmaz.

Aynı anda topraksız bir PDT kontak da izlenir. Böylece kolay bakım için uzağa sinyal taşınabilir.

Bunun sizin için anlamı: Arestörler durumlarıyla ilgi bilgiyi nerede isterseniz sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat