Genel bakisa dön

Sigorta entegreli Tip 1 yıldırım arestörü

Yer ve zaman kazandıran montaj

FLT-SEC-HYBRID ayrıntılı çizimi  

FLASHTRAB SEC-HYBRID'in yapısı

FLASHTRAB-SEC-HYBRID hat art akımsız yüksek performanslı kıvılcım aralığını Safe Energy Control teknolojisi ve arestör sigortası ile tek bir fişte kombine eder. Sonuç 315 A'den büyük nominal sigorta akımlı sistemlerde kullanılabilen tip 1 yıldırım arestörüdür.

Avantaj açıktır: kumanda panosunda yer, montajda zaman ve ayrı bir sigorta gerekmediği için maliyetten tasarruf sağlarsınız.

Takma ve sökme

Sökülmüş FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

Push-pull kilitleme mekanizmalı FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID'in yeni push-pull kilitleme mekanizması bu ölçüde bir fişte bile son derece kolay sökme ve takma sağlar. Takıldığında fiş taban elemanına kenetlenir ve titreşimlere dayanıklı hale gelir.

Geçmeli tasarım aşağıdaki avantajları sunar:

  • İzolasyon ölçümü gerçekleştirmek için basitçe fişleri çıkarın. Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur.
  • Koruma fişleri, örneğin çok güçlü yıldırım darbeleri nedeniye aşırı yüklenirse etkilenen fişleri hızlı ve uygun maliyetli şekilde değiştirebilirsiniz.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri CHECKMASTER 2 test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Kullanışlı izleme

Dik FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID, etiketleme alanı ve ikaz kontaklı

Hibrit arestörün çalışma durumu sürekli izlenir. Bu hat art akımsız kıvılcım aralığı ve entegre sigorta için geçerlidir. Arıza durumunda fişler termik olarak ayrılır. Sinyal direkt modülde oluşur. Aynı anda topraksız bir PDT kontak da izlenir. Böylece kolay bakım için uzağa sinyal taşınabilir. Koruma cihazlarının geniş etiketleme alanı sahada doğru ayırt etme sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat