Genel bakisa dön

İnce ve güçlü – tip 2 aşırı gerilim koruma

Tip 2 aşırı gerilim koruma her alt dağıtımda bulunmalıdır. Etkin koruma elde etmenin tek yolu budur.

Gerilim piklerini sınırlar

Alt dağıtımda tip 2 aşırı gerilim koruma  

Alt dağıtımda tip 2 aşırı gerilim koruma

Kanal başına sadece 12 mm genişlikle VALVETRAB SEC dünyadaki en ince tip 2 aşırı gerilim arestördür. 48 mm yapısal genişlikte 5 iletkenli bir sistem için aşırı gerilimlere karşı mükemmel bir koruma oluşturabilirsiniz.

Koruma cihazı 1.5 kV koruma seviyesi sağlar ve dolayısıyla tip 3 cihaz koruması gereklilklerini karşılar. VALVETRAB SEC gerilim piklerini makinelerin, sistemlerin ve ev gereçlerinin zarar görmeyeceği seviyede sınırlar.

Harici bir yıldırım koruma sistemi bulunan endüstriyel tesislerde ve bina sistemlerinde tip 2 aşırı gerilim koruma, tip 1 yıldırım arestörlerinden sonraki ikinci koruma kademesidir. Koruma cihazı 315 A ana sigorta akımına kadar sigortasız kullanılabilir bve 50 kA kısa devre akımlarına dayanabilir.

Yüksek nominal gerilim tüm dünyada kullanım sağlar

VAL-SEC T2'nin kullanım aralığı şeması  

VALVETRAB SEC kullanım sahası

350 V AC yüksek nominal gerilimiyle VALVETRAB SEC arestörleri tüm dünyada, büyük şebeke gerilim dalgalanmalarının olduğu yerlerde bile kullanılabilir.
Kombine arestörün gerilim koruma seviyesi her zaman 1.5 kV'un altındadır.

 

Anahtar:

UC = Nominal arestör gerilimi
UTOV = IEC 61643-1'e göre TOV gerekliliği
UN = Nominal gerilim

Kablolama ve etiketleme

Phoenix Contact'tan VALVETRAB compact ile döndürülebilir taban elemanları ve fişler  

Taban elemanı ve fişler döndürülebilir.

VALVETRAB SEC simetrik tasarımlıdır. Taban elemanı ve fişler 180° döndürülebilir.
 

Bunun sizin için anlamı şudur:

  • Montaj çok basittir.
  • Besleme kablolarının üstten veya alttan gelmesinden bağımsız olarak bağlantılar her zaman doğru taraftadır.
  • Kablo uzunlukları minimumda tutulur.
  • Geniş etiketleme alanı her zaman okunabilir.

Kanal başına iki bağlantı noktası V-tipi geçiş bağlantısı sağlar.

Takma ve sökme

VALVETRAB SEC is geçmelidir  

VALVETRAB SEC geçmelidir

VALVETRAB SEC'in temel avantajı: N-PE kıvılcım aralığı dahil tüm arestörler üniversal geçmeli yapıdadır.

  • İzolasyon ölçümü gerçekleştirmek için basitçe fişleri çıkarın. Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur.
  • Koruma fişleri, örneğin çok güçlü yıldırım darbeleri nedeniye aşırı yüklenirse etkilenen fişleri hızlı ve uygun maliyetli şekilde değiştirebilirsiniz.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri CHECKMASTER 2test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Kullanışlı izleme

Phoenix Contact'tan VALVETRAB SEC için durum göstergesi  

Koruma fişinde mekanik durum göstergesi

VALVETRAB SEC'in tüm koruma modlarının işletme durumu izlenir.

Arıza durumunda L-N fişleri termik olarak ayrılır. Sinyal direkt modülde oluşur ve enerji kullanmaz.

Aynı anda topraksız bir PDT kontak da izlenir. Böylece kolay bakım için uzağa sinyal taşınabilir.

Bunun sizin için anlamı: Arestörler durumlarıyla ilgi bilgiyi nerede isterseniz sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat