Genel bakisa dön

Tek cihazda personel ve cihaz koruması

Aşırı gerilim korumanızda kombine bir çözüm istiyor musunuz? VALVETRAB compact ürün gamımızdaki kombine arestörler ihtiyacınıza cevap verecektir.

Çok yönlü çözüm

VALVETRAB compact serisi ince arestörler kanal başına sadece 12 mm genişliktedir.

Bu nedenle çok yönlü bir çözüm teşkil eder.

  • Arestörlere ek fonksiyonlar eklenebilir – böylece panoda yer kazanılır ve montaj basitleşir.
  • DIN rayı uygulamalarından 60 mm sistem teknolojisine – kombine ürünleriyle VALVETRAB compact size doğru ürünleri sunar.

"2-in-1" konsepti

Phoenix Contact'ın VAL-CP-RCD ürünü kaçak akım korumasını aşırı gerilim korumayla birleştirir  

Tek bir cihazla aşırı gerilim koruma ve personel koruması

Tümü tek gövde içinde: VAL-CP-RCD kaçak akım rölesinin özelliklerini tip 2 aşırı gerilim arestörününkiyle birleştirir.

Combi-RCD cihazının "2-in-1" konseptinden yararlanın:

  • Besleme ve dağıtım kutularına montaj çok basittir. Kaçak akım rölesindeki gibi yalnız bir cihaz bağlanır ama iki kat emniyet tesis edilmiş olur.
  • Phoenix Contact'ın Combi-RCD ürününün iki tipi vardır. 30 mA nominal kaçak akımlı veya 300 mA seçici çözüm olarak.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat