Genel bakisa dön

Kablo kanalına ve tesisat kutusuna montaj

Hassas cihazlarınızı korumak istiyor musunuz? O halde son kademe koruma olarak tip 3 cihaz koruması uygulamalısınız. Önemli şart: alt dağıtımda aşırı gerilim koruma tesis edilmiş olmalıdır.

Üniversal cihaz koruma

Tip 3 cihaz koruması aşırı gerilimleri hassas cihazların güvenli şekilde dayanabileceği seviyeye sınırlar.

Önemli avantaj: az alan gerektirdiği için cihaz koruma kablo kanallarına, ankastre soketlere veya nihai cihaza entegre edilebilir.

Üç ürün gamı

BLOCKTRAB, SOCKETTRAB und MAINS-PRINTRAB  

Ürün serileri: BLOCKTRAB, SOCKETTRAB ve MAINS-PRINTRAB

Uygulamaya bağlı olarak seçim yapılacak üç ürün grubu vardır:

BLOCKTRAB

  • Tesisat kutularına, kablo kanallarına veya zemin altı sistemlere monte edilebilecek kadar küçüktür. Doğrudan cihazda kullanım da mümkündür.
  • Alet kullanmadan iletken bağlantısı için çift yaylı klemensler.
  • BLOCKTRAB görsel veya sesli uyarı sinyali üretir.

SOCKETTRAB

  • Ankastre soketler için cihaz koruma
  • Anahtar ve pin dağılımından bağımsız entegrasyon
  • Aşırı yük durumunda üretilen sesli sinyal devre dışı bırakılabilir.

MAINS-PRINTRAB

  • Bu iki parçalı cihaz koruma kablo kanallarına veya tesisat kutularına monte edilir.
  • Koruma fişi ve ankastre tabandan oluşur.
  • Arıza ikaz kontağıyla doğrudan bina hizmetlerine iletilir. Cihaz üzerinde lokal bildirim de mümkündür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat