Genel bakisa dön

Tip 1 yıldırım arestörleri – tüm ana dağıtımlar için

Tip yıldırım arestörlerinin tipik montaj konumu ana dağıtımdır. Koruma cihazlarında güçlü komponentler, temel olarak kıvılcım aralıkları kullanılır.

Korumada komple paket

FLT-SEC-P-T1 tip 1 yıldırım arestörü  

Tüm Yıldırım Koruma Seviyeleri için FLT-SEC PLUS.

FLASHTRAB SEC PLUS hat art akımsız, kıvılcım aralıklı tip 1 yıldırım arestörleridir. Bu ürün gamının en güçlü versiyonları 440/690 V AC şebekelerde, dolayısıyla endüstriyel tesislerde ve rüzgar türbinlerinde kullanılabilir. 5, 4 ve 3 iletkenli sistemler için 230/400 V şebekelerde de eksiksiz bir tip 1 yıldırım arestör serisi sunuyoruz.

  • Harici yıldırım koruma sistemi olan binalarda veya havai hatlar üzerinden beslemede, doğrudan sayacın üstünde bile montaj konumu ana veya endüstriyel dağıtımdır.
  • Nominal gerilimleri sayesinde cihazlar uluslararası kullanım sunar.
  • Yüksek kısa devre kapasitesi ve hat art akımlarında yüksek sönümleme kapasitesi yüksek kısa devre akımlı alçak gerilim tesisatlarında kullanım imkanı sunar.
  • Yüksek deşarj kapasitesi sayesinde FLASHTRAB SEC PLUS ürünü Yıldırım Koruma Seviyelerinin tümünde kullanılabilir.
  • 315 A ana sigorta akımına kadar sigortasız kullanılabilir.

Kablolama ve etiketleme

FLT-SEC-P-T1 döndürülebilir tip 1 arestör  

Arestörler 180° döndürülebilir

FLASHTRAB SEC PLUS simetrik tasarımlıdır. Taban elemanı ve fişler 180° döndürülebilir.

Bunun sizin için anlamı şudur:

  • Montaj çok basittir.
  • Besleme kablolarının üstten veya alttan gelmesinden bağımsız olarak bağlantılar her zaman doğru taraftadır.
  • Kablo uzunlukları minimumda tutulur.
  • Etiketleme alanı her zaman okunabilir.

Kanal başına iki bağlantı noktası V-tipi geçiş bağlantısı sağlar.

Takma ve sökme

Koruma fişlerinin kolay sökülme ve takılması  

FLASHTRAB SEC PLUS: kolay sökme ve takma

FLASHTRAB SEC PLUS'ın temel avantajı: N-PE kıvılcım aralığı dahil tüm arestörler üniversal geçmeli yapıdadır.

  • İzolasyon ölçümü gerçekleştirmek için basitçe fişleri çıkarın. Karmaşık ayırma ve bağlantıya gerek yoktur.
  • Koruma fişleri, örneğin çok güçlü yıldırım darbeleri nedeniye beklenmedik şekilde aşırı yüklenirse etkilenen fişleri hızlı ve uygun maliyetli şekilde değiştirebilirsiniz.
  • Aşırı gerilim koruma cihazlarının periyodik testleri CHECKMASTER 2test cihazı ile hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Kullanışlı izleme

Tip 1 yıldırım arestörünün durum göstergesi ve ikaz kontağı  

Doğrudan fişin üstünde durum bildirimi

FLASHTRAB SEC PLUS'ın tüm koruma modlarının işletme durumu izlenir.

Arıza durumunda L-N fişleri termik olarak ayrılır. Sinyal direkt modülde oluşur ve enerji kullanmaz.

Aynı anda topraksız bir PDT kontak da izlenir. Böylece kolay bakım için uzağa sinyal taşınabilir.

Bunun sizin için anlamı: Arestörler durumlarıyla ilgi bilgiyi nerede isterseniz sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Hizmet

Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Enerji hatlarında aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat