Genel bakisa dön

Ölçme ve kontrol teknolojisi için tek parça arestörler

Ölçme ve kontrol teknolojisi için az yer kaplayan ve güvenli monte edilen aşırı gerilim korumasına ihtiyacınız var mı? LINETRAB ve TERMITRAB ürün gamı yüksek kanal yoğunluğu gereken uygulamalar için çözümler sunmaktadır.

LINETRAB: sınırlı alanda koruma

LINETRAB ürün gamındaki aşırı gerilim arestörleri sadece en gerekli fonksiyonlarla sınırlandırılmıştır. Bunun önemli avantajları vardır.

Ölçme ve kontrol için en ince aşırı gerilim arestörleri

DIN rayına monte arestörler son derece ince olup dört sinyal kanalını koruyabilir. Bu aşırı gerilim arestörleri 6.2 mm sınıfında yeni standardı belirlemektedir: ölçme ve kontrol teknolojsindeki en ince arestörlerdir.

Dörtten fazla sinyal kablosu için koruma

Dörtten fazla sinyal kablosu için kompakt arayüz koruması olarak, LIT 2-... ve LIT 4-... versiyonları için bir bus sistemi (T-BUS) mevcuttur.

Dolayısıyla tek bir sinyal devresi oluşturmak için çok sayıda koruma modülünü bağlayabilirsiniz (örneğin 6 telli ölçmede).

Bus sistemi kullanıldığında tüm sinyal kabloları arasında hassas koruma eş zamanlı olarak sağlanır.

Basa dön

LINETRAB: optimum kablolama

Phoenix Contact'tan ölçme ve kontrol teknolojisi için LINTERAB aşırı gerilim arestörleri

Hızlı ve kolay sistem kablolaması

Sınırlı alanda çok sayıda kanal: birçok uygulama için bu, sadece 6.2 mm genişliğinde modüllerle sinyal iletimi anlamı taşır.

Phoenix Contact'ın LINTERAB ürün gamındaki vidalı bağlantı dünya çapında başarı kazanmıştır. Düz temas sayesinde düşük kontak direnci ve iletken üzerinde yüksek kuvvet sağlar.
Sekiz LINETRAB modülünü sistem kablosuyla hızlı, kolay, hassas ve hatasız şekilde izolasyon kuvvetlendiricilerimize ve popüler kontrolörle bağlayın.

Buna aşırı gerilim koruma seviyesinden üst seviye kontrol sistemine tak ve koru çözümü denir.

Basa dön

TERMITRAB: aşırı gerilim korumalı modüler klemensler

Phoenix Contact'tan ölçme ve kontrol teknolojisi için TERMITRAB aşırı gerilim arestörleri

Çok kademe aşırı gerilim korumalı modüler klemens

TERMITRAB ürün gamındaki ince modüler klemensler yalnız 6.2 mm genişliğindedir.
Bazıları ayırma bıçaklı olan Ex ve Ex olmayan uygulamalar için çok kademeli koruma devreleri arasından seçiminizi yapın

Kanıtlanmış vidalı bağlantıya ek olarak TERMITRAB yaylı bağlantılı versiyonlar da sunmaktadır.

Koruma klemensi raya takıldığında aşırı akımlara dayanıklı bir elektriksel bağlantı otomatik gerçekleşir.

Son olarak tüm bir TERMITRAB klemens sırasını topraklamak için basitçe DIN rayını topraklayın.

Basa dön

TERMITRAB: kolay test ve ayırma

Phoenix Contact'tan ölçme ve kontrol teknolojisi için TERMITRAB aşırı gerilim arestörleri  

Çok kademe aşırı gerilim korumalı modüler klemens

Sinyal devresinde ölçüm yapmak istiyor musunuz? Ayırma bıçaklı TERMITRAB modüler klemensleri için sorun değil.

Ayırma bıçağını kaldırın ve bağlı sinyal devresi ayrılır. Artık gerekli işleri hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İki kademeli koruma devresi hızlı tepki veren ve düşük akım sınırlamalı bastırıcı diyotlardan oluşur. Gazlı arestörler ise yüksek deşarj kapasitesi sağlar.

Ayrıca koruma kademeleri omik dirençlerle ayrılır. Bu koruma devresinde optimum güç dağılımı sağlar.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat