Ölçü ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Kapsamlı koruma

Çok sayıda sinyali korur

Koruma seviyesi düşük güçlü cihazlar MCR uygulamalarınız için optimum koruma sağlar.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama Ölçü ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ölçme ve kontrol uygulamalarında çok sayıda sensör ve aktüatör izlenir ve kontrol edilir. Aşırı gerilim kaynaklı bir hatanın çok ciddi etkileri olabilir. Aşırı gerilim koruma cihazlarımız ideal bir çözüm sunar ve tüm uygulamalar için sistem hatalarını önlemeye yardımcı olur.

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın sinyallere yönelik eksiksiz ürün gamı sayesinde ihtiyacınıza uygun koruma
  • Çok yönlü kullanım: uygulamaya uyarlanan tipler ve bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay test
  • ATEX ve IECEx onayları sayesinde patlama riskli bölgelerde dünya çapında kullanım

TERMITRAB complete – 3.5 mm'den başlayan ürün gamı

TERMITRAB complete ürün gamı  

TERMITRAB complete ürün gamı

TERMITRAB complete MCR teknolojisi için dünyanın en ince aşırı gerilim korumasıdır. Ürün gamı komple sistem kiti içerir. Basit tek kademeli aşırı gerilim korumadan bıçaklı ayırmalı, sinyal veren ve ikaz kontaklı çok kademeli geçmeli versiyonları kapsar.

En ince aşırı gerilim koruma cihazları sadece 3.5 mm genişliktedir. 7 mm sistemlere göre bu %50 yer kazancı sağlar.

TERMITRAB complete serisi koruma cihazları yardımcı besleme gerektirmeden koruma cihazlarının durumunu gösteren mekanik bir ikaz verir. Opsiyonel ikaz kontaklı modüller 40 koruma cihazına kadar izler. Termik aşırı yük durumunda ikaz kontaklı modüller kontrol odasını grup mesajı formunda topraksız bir kontak üzerinden bilgilendirir.

 

PLUGTRAB PT- IQ – her zaman ne olup bittiğini bilir

PLUGTRAB PT-IQ aşırı gerilim koruma  

Koruma cihazının durumu için belirgin renkli sinyaller

PLUGTRAB PT-IQ, bir besleme ve uzaktan sinyalizasyon modülünün yanı sıra aşırı gerilim koruma cihazlarından oluşan bir sistemdir. Modül, koruma cihazlarını besler ve 28 adete kadar koruma modülü için grup uzaktan sinyalizasyonu sağlar.

Önemli özelliği koruma cihazlarının çok kademeli sinyalizasyonu ve ikaz kontağıdır. Her bir gerilim sınırlayıcı komponent akılcı şekilde izlenir.

Sarı durum sinyali sık aşırı gerilimler sonucu olarak performans sınırına ulaşıldığını bildirir. Koruma cihazları halen işlevseldir. Sistem korunmaya devam eder. Gereksiz bakımın önlenmesi için değiştirilmesi tavsiye edilir.

  • Yeşil: koruma cihazı OK
  • Sarı: performans limiti aşıldı, değişim öneriliyor
  • Kırmızı: aşırı yük, değişim gerekiyor

SURGETRAB S-PT – doğrudan saha cihazına montaj

SURGETRAB S-PT aşırı gerilim koruma  

Saha cihazında direkt montaj için SURGETRAB S-PT

SURGETRAB tüm standart sinyaller için doğrudan sensörün kafasına takılan aşırı gerilim koruma cihazlarıdır. Bu montaj tipi zaman ve para kazandırır ve aşırı gerilim koruma için ilave bir bağlantı kutusu gerekmez.

Geçiş ve paralel kablolama için bağlantı tipleri mevcuttur. Bu devre kesiciyi ölçme elemanının arayüzüne seri veya paralel bağlama imkanı sağlar. Paralel kablajlı versiyonlar sensörün kafasında ikinci bir bağlantı dişi gerektirir.

Her zaman doğru aşırı gerilim koruma

Phoenix Contact MCR teknolojsindeki tüm gereksinimler için yenilikçi aşırı gerilim koruma bileşenleri sunmaktadır.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Geçmelixxx--
Durum göstergesix
(mekanik)
x
(çok kademeli)
---
Uzaktan sinyalizasyon(opsiyonel)x---
Kilitlemexx---
Kendinden güvenli versiyonxxxxx
Toplam genişlik3.5 mm/6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm/79 mm
Bağlantı teknolojisiPush-in/vidalıPush-in/vidalıVidaVidaKablolar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Hizmet


PT-IQ'nun kullanımı

PLUGTRAB PT-IQ akıllı aşırı gerilim koruma ile basit yapı ve hızlı kablolama.


Ölçme ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma

Ölçme ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruma eğitim modülü.


PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ eğitim modülü, akıllı aşırı gerilim koruma sistemi.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat