Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Yüksek hızlı koruma

Yüksek hızlı koruma

Kendinizi koruyun: hızlı sinyaller herşeyden önce tek birşeye ihtiyaç duyarlar – hızlı tepki veren koruma.

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Işte akılda tutulması gereken bir konu. Sinyal arayüzleri aşırı gerilimlere oldukça hassastır. Bu nedenle güçlü ve hızlı tepki veren komponentlerden oluşan aşırı gerilim koruma ürünlerimizi kullanmalısınız. Doğru seçim düşük zayıflama ve yüksek bant genişliğini aynı anda sunar.

Avantajlarınız

  • Hem aşırı gerilim koruma hem yüksek hızlı ağlarla ilgili tüm standartlara uyumlu
  • Eksiksiz ürün gamı sayesinde tüm yaygın uygulamalar ve sinyaller için koruma
  • Uygulamaya özgü tasarım ve bağlantı teknolojileri sayesinde çok yönlü kullanım
  • Geçmeli arestörler sayesinde kolay test

DATATRAB DT – bilgi teknolojisi için üniversal koruma

Phoenix Contact'tan DATATRAB: birçok IT uygulamasına yönelik koruma  

DATATRAB ürün gamı

Phoenix Contact'ın DATATRAB DT ürün gamı birçok uygulama için koruma sağlamaktadır:

  • Yüksek hızlı ağlar, 10 Gigabit'e kadar Ethernet
  • RS-485 arayüzlü ağlar
  • DSL dahil telekomünikasyon için analog ve dijital arayüzler

Tüm aşırı gerilim koruma cihazları sistem uyumludur ve uygun bağlantı teknolojisine sahiptir.

DT-LAN-CAT.6+ Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, token ring ve DS1 gibi yüksek hızlı veri protokollerini destekler.

DATATRAB adaptör veya DIN ray modülü olarak kullanılabilir.

Tipik uygulama alanları

Phoenix Contact'tan IT için aşırı gerilim koruma  

Kullanımda DATATRAB

Bilgi teknolojisine yönelik koruma cihazları iki alana ayrılır:

  • Data arayüzleri
  • Telekomünikasyon uygulamaları

Veri teknolojisi çok düşük gerilimlerde ve yüksek iletim hızlarında çalışır. Buna karşın kablo altyapısı nedeniyle telekomünikasyon sistemleri yüksek gerilimler ve olarak düşük iletim hızları kullanır.

Veri arayüzleri için PLUGTRAB PT-IQ

Veri arayüzleri için PLUGTRAB PT-IQ  

PLUGTRAB PT-IQ akıllı aşırı gerilim koruma

PLUGTRB PT-IQ akıllı aşırı gerilim koruma şimdi data kablolarınızı da aşırı gerilimlere karşı korumaktadır. Koruma devresi HF uygulamalarına özel olarak uyarlanmıştır. Koruma devresindeki tüm gerilim sınırlayıcı komponentler sürekli izlenir.

Avantajınız: sık aşırı gerilimlerin neden olduğu eski hasarlar algılanır ve bildirilir. Çok kademeli durum göstergesi sayesinde arestörlerin durumunu her zaman görebilirsiniz.

  • Kırmızı = değişim gerekli
  • Sarı = değişim önerilir
  • Yeşil = arestör işlevi OK

İkaz kontağı ile, koruma cihazları kontrolörler üzerinden kontrol edilebilir. Klasik vidalı bağlantıyı veya kullanışlı push-in bağlantıyı seçebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Hizmet


Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon için aşırı gerilim koruması

Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonda aşırı gerilim koruma için eğitim modülü.


Bilgi teknolojisi ve data için aşırı gerilim koruma

Bilgi teknolojisi ve data için aşırı gerilim koruma eğitim modülü.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat