NEMA sistemleri için aşırı gerilim koruması

4 fişli VAL-US

UL Listeli Aşırı Gerilim Koruma

Özel gereklilikler özel ürünler ister; VAL-US, NEMA sistemleri için çözüm sunar.

Geri Enerji hatları için aşırı gerilim koruma

Kategori

Arama NEMA sistemleri için aşırı gerilim koruması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kuzey Amerika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde, güç besleme sistemleri bazen IEC'ninkinden oldukça farklı olabilen gerilimlerde ve ağ konfigürasyonlarında işletilmektedir. VAL-US serisindeki ürünler bu ağ konfigürasyonları için uygundur. VAL-US serisi, ayrılmış faz, wye, yüksek-ayaklı delta ve köşe-topraklamalı delta sistemleri, v.b. için çok sayıda kablolama konfigürasyonunu kapsamaktadır

Avantajlarınız

  • UL-Açık Tip 1'e uygunluk sayesinde mevcut uygulamalara kolay entegrasyon
  • NEMA'ya göre tüm standart ağ konfigürasyonları için mevcuttur
  • Yerel durum göstergesi ve uzak gösterge kontağı sayesinde sistem durumunu kolay izleme
  • Fişler CHECKMASTER 2 ile test edilebilir

UL 1449'a göre Açık Tip 1 Listeli aşırı gerilim koruması

NEMA sistemleri için aşırı gerilim koruması  

NEMA sistemleri için aşırı gerilim koruması

VAL-US, dünyanın en büyük UL Açık Tip Listeli aşırı gerilim arestörleri (SPD'ler) ürün yelpazesini temsil eder. "Açık Klemens" olarak da anılan "Açık Tip", UL 1449'a yeni giren bir aşırı gerilim arestörleri kategorisini belirtir. Bu yeni kategori, DIN-rayına monte edilebilen SPD'lerin UL-Listeli onayını almasını sağlar. VAL-US serisi UL-Açık Tip 1 Listeli onayına sahip olduğundan, tesisat ve sistemlerin kabul testi denetçiler için çok daha kolaydır.

Ürün portföyü

Tüm ağ konfigürasyonları için geniş portföy  

Tüm ağ konfigürasyonları için geniş portföy

VAL-US ürün serisi, Kuzey Amerika ve Meksika'daki tesisat ve sistemler için tak-çıkar aşırı gerilim arestörleri içermektedir. Bu ürünler aynı zamanda NEMA standardına uyan ağ konfigürasyonlarının kullanıldığı bölgelerde de kullanılır. Bu fişlerin akıllı tasarımı, görsel durum göstergeli bir pencereye sahiptir. Yani, aşırı yüklenen fişleri sahada doğrudan tespit edebilirsiniz. Uzaktan bakım için bir ikaz kontağı mevcuttur. Temel eleman ve ilgili fiş birbirine kodlanır. Bu, bakım çalışması sırasında yanlış değiştirmeyi veya kurcalamayı engeller. VAL-US serisi, hem 120/240 V ayrılmış-faz ve 277/480 V wye gibi standart sistemler için hem de 120/208/240 V yüksek-ayaklı delta ve köşe-topraklamalı delta gibi özel ağ konfigürasyonları için çok çeşitli devre konfigürasyonları içerir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Bina tesisatlarında aşırı gerilim koruma

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat