Kablo soyma makineleri

Soyma makineleri

Basit ve kompakt

İster standart ister özel izolasyon - tüm kablo tipleri saniyeler mertebesinde soyulabilir.

Geri Otomatik cihazlar

Kategori

Arama Kablo soyma makineleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Standart PVC'den problemi Teflo izolasyona – Phoenix Contact'ın soyma makinesini kullanarak kabloları güvenilir ve tekrarlama hassasiyetli olarak soyun.

Avantajlarınız

  • Gösterge ve düğme ile soyma uzunluğunun kolay ayarlanması
  • Özel geometriye sahip bıçaklarla problemli izolasyon tipleri de işlenebilir
  • Sıkma kuvveti ayarı çıkarma kuvvetine göre otomatik ve hassas şekilde ayarlandığı için izolasyon hasar görmez
  • Zaman kazancı: 0.3 saniye çevrim süresinde hızlı soyma

WF 1000 soyma makinesi

WF 1000 soyma makinesi  

WF 1000 soyma makinesi

6 mm22ye kadar iletkenleri ve 6 mm çapa kadar kabloları kompakt WF 1000 soyma makinesi ile soyun.

  • Kauçuk, Teflon ve yüksek sıcaklığa dayanıklı standart ve özel izolasyonları hassas ve temiz şekilde soyun
  • Kısmi soyma sayesinde tellerin ayrılmasına karşı korumalı
  • Çıkartma kuvvetine göre otomatik ayarlanan bağlantı kuvveti
  • Üç tuşla kolaylıkla çalıştırılır
  • Güncel değerlerin ekranda gösterilmesi
  • Kablo önden ve üstten takılarak hızlıca yerleştirilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat