Soyma ve sıkma cihazları

Soyma ve sıkma cihazı

İki fonksiyon – tek cihaz

Kabloları tek adımda soyun ve sıkın. Diğer kesitlere uyarlama hızlı ve kolaydır.

Geri Otomatik cihazlar

Kategori

Arama Soyma ve sıkma cihazları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster mobil ister sabit uygulamalar - Phoenix Contact'ın soyma ve sıkma makineleri son derece hızlıdır. Bir saniyede kabloyu bağlantıya hazır hale getirebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Modüler tasarım sayesinde hızlı kesit değişimi
  • Mükemmel koordine edilmiş alt prosesler sayesinde düşük çevrim süresi
  • Tak ve çalıştır mantığıyla kolay devreye alma

Kompakt ve taşınabilir – bantlı ürünler için

CF 3000 soyma ve sıkma cihazı  

CF 3000 soyma ve sıkma cihazı

Mobil uygulamalarda CF 3000 kompakt soyma ve sıkma cihazını kullanın. Bu cihaz ile bant formatında yüksükleri hızlı ve güvenli şekilde sıkabilirsiniz.

İletken tek adımda soyulur ve yüksük ile sıkılır.

Otomatik cihaz en fazla bir dakika içinde farklı kesitlere ayarlanabilir.

  • 0.25 - 2.5 mm2 kesite kadar izoleli yüksükler için
  • Bir dakikadan daha kısa süre içinde farklı kesitlere ayarlanabilir
  • Kompakt, hafif tasarımı sayesinde farklı iş istasyonlarında kullanılabilir

Sağlam ve yerleşik - büyük hacimler için

CF 1000 soyma ve sıkma cihazı  

CF 1000 soyma ve sıkma cihazı

Yoğun işlemlerde dayanıklı CF 1000 soyma ve sıkma cihazını kullanın.

İletken tek adımda soyulur ve yüksük ile sıkılır. Bu otomatik cihaz saatte 1,200 kabloyu prosesleyebilir.

  • 10 mm2 kesite kadar izoleli yüksükler için
  • Modüler tasarımı sayesinde birçok kesite hızlı adaptasyon
  • Parti büyüklüklerini görmek için entegre sayaç

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300