Gelişmiş Standart Şalterler

Standart Yönetilebilir Switch'ler

Maksimum güvenlik ve esneklik

Çok yönlü ve güvenli altyapı ağları için endüstriyel Ethernet switch'ler.

Geri Yönetilebilir Switch'ler

Kategori

Arama Gelişmiş Standart Şalterler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Zor uygulamalar için 3000 ve 4000 serisi Yönetilebilir Switch'ler yüksek performansla yüksek sürekliliği 15 ms yedek geçiş zamanıyla sunar.
Switch'ler bir dizi IEEE standardını desteklediği için karmaşık ağlarda kullanılabilirler.

Avantajlarınız

  • Geliştirilmiş ring protokollü hızlı yedekleme sayesinde kesintisiz otomasyon
  • Kapsamlı güvenlik fonksiyonları sayesinde karmaşık sistemlerde bile yüksek ağ güvenliği
  • Web arayüzündeki konfigüre edilebilir görünümler sayesinde kolay ve anlaşılır konfigürasyon ve diyagnostik
  • Çok sayıda tasarım, port versiyonları ve enerji sistemlerine yönelik özel versiyonlar sayesinde oldukça esnek

Uygulama esnekliği için ölçeklenebilir güç

3000 ve 4000 serisi Endüstriyel Ethernet switch'ler  

Ölçeklenebilir güç: 3000 ve 4000 serisi endüstriyel switch'ler

3000 serisi Yönetilebilir Switch'ler 5, 8 veya 16 port ve 10/100 Mbps bağlantıyla tam bir seri sunar. 4000 serisi Yönetilebilir Switch'ler uygun maliyetli 10/100 Mbps portları üst ağa bağlantı için iki Gigabit portla kombine eder. 4000 serisi 10, 14 veya 16 portlu switch'lerden oluşur. Çeşitli kombinasyonlarda bakır ve fiber optik bağlantılar mevcuttur.

FL SWITCH 3000 ve 4000 ile ağ kontrolünüzü optimize edin: kapsamlı diyagnostikler, güç ve güvenlik fonksiyonları, yedekleme fonksiyonları ve kullanıcı dostu uygulama özellikleri.

FL SWITCH 3000 ve 4000'in birçok özelliğini keşfedin:

  • Sıcaklık versiyonları: -10°C ila +60°C ve -45°C ila +75°C
  • Yıldız ve ağaç topolojileri oluşturmak ve alt ağları üst ağlara bağlamak için maks. dört fiber optik portla yüksek esneklik
  • IEEE fonksiyonları ve geliştirilmiş ring yedeklemesi, ring üzerinde birkaç yüz switch varken 15 ms geçiş zamanı
  • Birçok ringin bağlantısı
  • Kullanıcı dostu web tabanlı yönetim ile elverişli çalışma
  • Ağ kontrolü: VLAN, multicast, trank, filtre mekanizmaları
  • Güvenlik kontrolü: port tabanlı, 802.1x, kullanıcı hesapları

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun Yönetilebilir Switch'ler

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun endüstriyel Ethernet switch'ler  

IEC 61850-3/IEEE 1613'e uygun endüstriyel Ethernet switch'ler

IEC 61850 ağ komponentlerine özel gereksinimler yüklemektedir. Mmontaj bölgesine bağlı olarak IEC 61850-3 ve IEE 1613'de belirtilen oldukça yüksek standartlı ortam koşulları sağlanmalıdır. Elektromanyetik ve eletrostatik etkilere yüksek dayanım, geniş aralıklı çalışma sıcaklığı, darbe ve titreşimlere olağanüstü dayanım özellikleriyle FL SWITCHES 3000E ve 4800E ekstrem ortam koşullarında dakik ve güvenilir çalışma sunar. Enerji sistemleri için idealdirler.


DIN rayına monte edilen (FL SWITCH 3000E) veya 19 inç panolarda (FL SWITCH 4800) kullanılan cihazlarla merkezi ve dağıtılmış ağ bağlantılarını tasarlayın.

Avantajlarınız:

  • IEC 61850-3 ve IEE 1613'e göre en sert elektromanyetik ve elektrostatik koşullar altında kullanılabilir
  • -40°C ila +70°C sıcaklık aralığı sayesinde ekstrem iklimsel koşullarda kullanılabilir
  • Yüksek süreklilik için hızlı yedekleme mekanizmaları

FL SWITCH 3000E:

  • Farklı 10/100 Mbps port versiyonları ve LC bağlantılı opsiyonel 100 Mbps SFP portlar sayesinde esneklik

FL SWITCH 4800E:

  • Yüksek port yoğunluğu ve yer ihtiyacını asgariye indirmek amacıyla yan yana montaj imkanı
  • Yedekli, değiştirilebilir besleme ve özel çalışma gerilimleri (opsiyonel)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300