Bağımsız IO-Link master'lar

Haberleşmeli IO-Link master

Haberleşmeli IO-Link master

IO-Link cihazlarınızla PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP veya OPC UA üzerinden haberleşin.

Geri Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kategori

Arama Bağımsız IO-Link master'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

IOL MA8 PN DI8 ve IOL MA8 EIP DI8 IO-Link Master üniteleri kontrol panosunda sekiz adede kadar IO-Link cihazının bağlanmasını sağlar. Standart sensörleri bağlamak için sekiz ek dijital giriş cihazların olası uygulamalarını genişletir.

Avantajlarınız

  • IO-Link cihazlarının parametrelendirilmesi ve teşhisi için uygun web sunucusu
  • Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı montaj
  • PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ve OPC UA sayesinde gelecekten bağımsız haberleşme
  • Bağımsız IO-Link master cihazlar COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Montaj, bağlantı seçenekleri ve ağlar

Bağımsız IO-Link masterlar
1

DIN raya kolay montaj

2

RJ45 bağlantı ve entegre 2 portlu switch

3

Push-in bağlantı

4

8 IO-Link cihazına kadar bağlantı

5

PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus ve OPC UA ile haberleşme

Web server ile kolay konfigürasyon

IO-Link master web sunucusu  

IO-Link cihazlarının konfigürasyonu için web sunucu

Bağımsız IO-Link master'lar web sunucusuyla donatılmıştır. Bağlı IO-Link cihazları, kullanıcı dostu arayüz ile kolayca parametrelendirilebilir ve teşhis edilebilir.

İlgili IO-Link cihazları için IO-Link tanım dosyaları (IODD) çapraz üretici uyumluluğu ile kolayca okunabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat