Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri

Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri

Güvenilir ve kompakt hız izleme

Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri dönen kısımları izler ve acil durumda devreyi keser.

Geri Emniyet röle modülleri

Kategori

Arama Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek hızlar insan ve makine için tehlike içerir. Phoenix Contact'ın PSRmotion sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleriyle acil bir durumda sistemi güvenli şekilde kesebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Kompakt yapısıyla %75'e kadar yer tasarrufu
  • Ürün üzerindeki düğmeler veya PSRmotion yazılımı ile kolay yapılandırma
  • Yaygın tüm sensör tipleriyle hareketlerin izlenmesi sayesinde maksimum uyum
  • Yenilikçi koruma mekanizması sayesinde müdahaleye karşı maksimum koruma

Kompakt sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölesi

PSRmotion sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri  

PSRmotion sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri

Kombine PSR-MM30 sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölesi ile sıfır hız moduna ek olarak üç farklı çalışma modunu izleyebilirsiniz. PSR-MM30 güvenilir ölçüm prosedürü sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlar.

  • 22.5 mm toplam genişlik
  • SIL 3'e kadar modern emniyet enkoderleriyle uyumlu
  • Enkoder veya yaklaşım anahtarı ile hareket algılaması
  • Force-guided röle çıkışları, konfigüre edilebilir sinyal çıkışları
  • PSRmotion yazılımı ile canlı izleme
  • USB bağlantısı ile başlatma
  • Entegre emniyet kapısı izleme sayesinde PSRswitch emniyet anahtarları ile uyumludur
  • PL e ve SIL 3'e kadar

PSRmotion yazılımı ile canlı izleme

PSRmotion yazılımı  

Kompakt sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölesi için PSRmotion yazılımı

PSR-MM30 sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölesi, PSRmotion yazılımı ile uygun bir şekilde çalıştırılabilir, konfigüre edilebilir ve izlenebilir.

Canlı ölçüm işlemi sırasında, makinenizin hareket sıralarını görselleştirebilirsiniz.

Windows tabanlı yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yazılım adaptasyonu bir USB arabirimi aracılığıyla yapılır.

Ilave sensör olmadan kompakt duruş izleme

PSRmotion sensörsüz sıfır hız emniyet rölesi  

Kompakt PSRmotion sıfır hız emniyet röleleri ilave sensör gerektirmez

Ince PSR-MM25 sıfır hız emniyet röleleriyle makinelerin duruşu ek sensör olmadan ve örneğin kilitleme cihazı aktive olmadan izlenir. Duruşu izlemek için motor sargısında endüklenen gerilim değerlendirilir.

  • 12.5 mm toplam genişlik
  • Konfigürasyon butonuyla kolay devreye alma
  • Frekans dönüştürücülü ve dönüştürücüsüz makinelerde kullanılabilir
  • Force-guided röle çıkışları, iki sinyal çıkışı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat