Özel bağlantı

Çok yönlü ve eşsiz

Çok yönlü ve eşsiz

Özel bağlantı teknolojileri sayesinde ihityaçlarınıza uygun mükemmel klemensi sunuyoruz.

Geri Klemensler

Kategori

Arama Özel bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın özel bağlantılı modüler klemensleri ihtiyaçlarınız kadar özeldir. Ulaşım mühendisliğinden proses teknolojisine – her zaman doğru çözümü sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Çok iletkenli bağlantı ile yer ve zaman kazanın
  • Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen vidalı bağlantı
  • Çeşitli ölçülerde geçmeli bağlantı sayesinde esnek kullanım
  • Birçok kabloyu TERMI-POINT® ile kolayca bağlayın

Geçmeli bağlantı

Geçmeli bağlantılı klemensler  

Oldukça yer kazandırır: geçmeli bağlantı

Geçmeli bağlantılar sınırlı alanlar için mükemmel çözümdür. Gövde paneli metal kısımdan çok az taşma yapar. Böylece kablo kanallarını klemens dizisine yakın monte ederek büyük alan kazanırsınız.

Yarıklı fişler ihtiyaçlarınza göre kullanılabilir. 6.3 mm geçmeli kılıf yerine bir tam izoleli veya iki yarım izoleli 2.8 mm geçmeli kılıf kullanabilirsiniz.

TERMI-POINT® bağlantı

TERMI-POINTsup®/sup bağlantılı klemensler  

Çoklu bağlantılar için ideal: TERMI-POINT®

Kontrol sistemlerin köprüleme ve dağıtım seviyeleri için Phoenix Contact TERMI-POINT® bağlantılı klemens ve dağıtım kutusu gamı sunmaktadır.

TERMI-POINT® versiyonlarında pinin klemense göre konumu ayrıştırılabilir:

  • Dikey monte edilen klemens dizileri için uzunlamasına pinler
  • Yatay monte edilen klemens dizileri için yatay pinler
  • Bir pinde üç bağlantı yapılabilir

 

Marşaling panoları

Marşaling panoları  

Marşaling panoları

Kompakt tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. Belirli bir kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar. Herbir eleman onbir renkte temin edilebilir.

Birinci sınıf kalite

Bir klemensin bileşenleri: Metal parçalar ve plastik parçalar  

Yüksek kaliteli metal ve plastik parçalar

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz anahtar rol oynar. Bu malzeme seçimiyle başlar.

Metal parçalar yüksek kaliteli, çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı bakır alaşımdan imal edilir:

  • Nem nedeniyle elektrolitik paslanma oluşmaz
  • Güvenli elektriksel temaslar
  • İyi elektriksel iletkenlik sayesinde asgari ısınma
  • Yüzey kurşunsuz, galvanik nikel veya kalay kaplamayla korunmuştur.

Yüksek darbe dayanımlı elastik plastikten imal edilen izole muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • İyi iklimsel ve ısıl direnç
  • 130°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL 94 onayı

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300