İzole kıvılcım aralığı

Boru hattı için yıldırıma karşı koruma

Boru hattı için yıldırıma karşı koruma

Yalıtkan flanşları aşırı gerilimlerin neden olduğu zararlara karşı koruyun

Geri Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Kategori

Arama İzole kıvılcım aralığı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Boru hatlarında arızaları, kesintileri ve hatta kaçakları önleyin ve hassas yalıtkan flanşları gerilim atlamalarına karşı koruyun. İzole kıvılcım aralığı aşırı gerilimleri güvenle dejarj eder ve boru hattının düzgün çalışmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı sayesinde maksimum koruma
  • Paslanmaya karşı mükemmel dayanımı sayesinde ekstrem koşullarda uzun ömürlü
  • Optimum koruma, flanşlar için izolasyon kitlerine uyarlanmış tepki gerilimleri
  • Tehlikeli bölgeler için uluslararası onaylar

Boru hatları için yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı

İzole kıvılcım aralıklı yalıtkan flanş  

İzole kıvılcım aralıklı yalıtkan flanş

Uzun işletme ömrü boru hatlarının etkin çalışması için önemlidir. Aktif paslanmaya karşı koruma sistemleri pas tutmasını önler. Normal çalışmada metal boruların toprak potansiyelinden izole edilmesi gerekir.

Boru izolasyonunu ve yalıtkan flanşları aşırı gerilimlerin neden olduğu zararlara karşı korumak için izole kıvılcım aralıkları kullanılır. Aşırı gerilim durumunda izole kıvılcım aralığı düşük dirençli duruma geçer ve gerilimi deşarj eder. Böylece yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı sağlanır. En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı (IEC 52561-3'e göre) sayesinde büyük yıldırım akımları bile belirli bir yol üzerinden güvenli şekilde deşarj edilir.

Aşırı akıma dayanıklı bağlantılar

Montaj aksesuarlı izole kıvılcım aralığı  

Montaj malzemeli kıvılcım aralığı

Yıldırım darbesinde malzeme üzerinden çok yüksek akımlar deşarj olduğu için aksesuarlar da bu yüklere dayanmalıdır.

Phoenix Contact'ın FLT-ISG... izole kıvılcım aralığının bağlantı aksesuarları yeterli deşarj kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanır.

İzole kıvılcım aralığının patlama riskli bölgelerde montajında kıvılcım tehlikesini önlemek için test edilmiş aksesuarları kullanın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat