Katı hal kontaktörleri

Katı hal kontaktörleri

Aşınmasız anahtarlama

Solid-state kontaktörler – tüm AC gerilimli şebekeler için sessiz ve güvenilir

Geri Elektronik anahtarlama cihazları ve motor kontrolü

Kategori

Arama Katı hal kontaktörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Solid-state kontaktörler, anahtarlama hızı, servis ömrü ve sağlamlık açısından mekanik kontaktörlerden çok daha üstündür. Bunun nedeni, aynı zamanda tozlu veya kimyasal olarak agresif atmosferlerde güvenilir ve istikrarlı çalışma süreleriyle çalıştıkları içindir. Rezistif ve endüktif yükleri sessiz ve aşınmasız anahtarlar. CONTACTRON serisi solid-state kontaktörler, tek ve üç fazlı şebekeler için mevcuttur ve türüne bağlı olarak, bir geri dönüş işlevi de sağlar.

Avantajlarınız

  • Aşınmasız elektronik elemanlar sayesinde güvenilir ve hızlı anahtarlama
  • Sağlam - titreşim ve darbelere dayanıklı
  • Entegre kilitleme devresi yük kablajı sayesinde kolay kablolama
  • 18.5 kW'a kadar anahtarlama kapasitesi
  • Üç fazlı asenkron motorlara doğrudan veya ters yönde yol verilmesi

Büyük AC yüklerin anahtarlanması

Genel bakış Solid-state kontaktörler

Güç besleme şebekesinde hatasız anahtarlama: Phoenix Contact'ın solid-state kontakörleri yalnız sıfır noktasında anahtarlama yapar. Böylece yüksek frekanslı parazit gerilimler oluşmaz. Sahadaki diğer avantajlar:

  • Kolay kontrol – 24 V DC veya 230 V AC giriş gerilimi.
  • Entegre kilitleme devresi ve yük kablolaması.
  • Modülün aşırı ısındığı durumda opsiyonel termik sigorta devreyi keser.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat