Konfigürasyon, izleme ve diyagnostik için yazılım

Maksimum süreklilik için

Maksimum süreklilik için

Hızlı devreye alma, sürekli izleme ve güvenilir diyagnostik sayesinde etkin otomasyon.

Geri İzleme ve arıza teşhisi

Kategori

Arama Konfigürasyon, izleme ve diyagnostik için yazılım

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Uygun maliyetli üretim maksimum süreklilik gerektirir. Phoenix Contact sadece sisteminizi hızlı devreye almanızı sağlamakla kalmayıp onu izleyip hataları teşhis etmenizi de sağlayan yazılım araçları sunmaktadır. PROFINET ve INTERBUS ağlarının yanında HART, PROFIBUS veya IO-Link gibi alt seviye bus'lar için de uygundur.

Avantajlarınız

  • Tek bir araçla PROFINET ve INTERBUS ağlarının merkezi konfigürasyonu
  • Entegre diyagnostik fonksiyonları sayesinde hataları hassas şekilde analiz eder ve sistemsel duruşları önler
  • Diag+ NetScan ile birçok ağın eş zamanlı izlenmesi
  • SAFECONF konfigürasyon yazılımı ile emniyet modüllerinin hızlı ve kolay konfigürasyonu

Konfigürasyon, izleme ve diyagnostik için yazılım araçları

Connect+ yazılım kutusu  

Connect+ ile kolay başlatma ve parametrelendirme

Sistem sürekliliğinin her boyutu için makul bir fiyatla etkin yazılım çözümleri sunuyoruz.

Connect+
Connect+ Phoenix Contact'ın tüm küçük ölçekli kontrolörleri için kolay devreye alma ve uygulama konfigürasyonu sağlayan yazılım çözümüdür. Yazılım kontrolörlerin ilk konfigürasyonu ve kolay firmware değişikliği gibi fonksiyonları kapsar. Connect+ ile tüm programlama ortamı ve okunabilir geliştirme projesi yayınlanmadan know-how korunabilir ve manipülasyon önlenir. 

PV Monitor+
PV Monitor+ 500 kW' nominal güce kadar PV sisteminizin uzun süreli verimliliğini garantileyen yazılım çözümüdür. Akım ve gerilimler sürekli izlenir. Bu değerler set edilenin altında veya üstünde kalırsa metin mesajı formunda bir alarm gönderilir. Böylece sistemin performansını her zaman kontrol altında tutabilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz.

Config+
INTERBUS ve PROFINET ağlarının konfigürasyon, devreye alma ve bakımı için yazılım aracı. Kendi konfigürasyonlarınızı yaratabilir ve onları sistemden okuyabilirsiniz. Üçüncü şahıs yazılımlar FDT arayüzü üzerinden bağlanabilir.

Diag+
Ağ hatalarını, kontrolör ve cihazların durumlarını görüntüleyen diyagnostik aracı. PROFINET ve INTERBUS ağları için özel olarak geliştirilmiş yazılım sinyal kalitesinin izlenmesi gibi hata önleyici diyagnostik fonksiyonları sunar.

SAFECONF
Fonksiyonel emniyet için kullanıcı dostu emniyet yazılımı. PSR-TRISAFE veya SafetyBridge modüllerini konfigüre etmek için SAFECONF kullanılabilir. Sürükle & bırak ile ihtiyaçlarınıza uygun bir emniyet sistemi yaratın.  

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300