Akıllı Yönetilebilir Anahtarlar

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler

Güçlü ve hızlı

Yüksek hızda yüksek veri hacmi

Geri Yönetilebilir Switch'ler

Kategori

Arama Akıllı Yönetilebilir Anahtarlar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın Akıllı Yönetilebilir Switch'leri mükemmel realtime özelliklerin yanında yüksek veri hacmi sunar. Smart modda yönetim fonksiyonlarını yapılandırın ve tek bir switch'le birçok Ethernet standardını kullanın.

Avantajlarınız

  • Tüm portlarda Hızlı Ethernet veya Gigabit sayesinde yüksek veri hacmi ve hız
  • IT standartları ve otomasyon protokollerinin kullanılması sayesinde optimum kullanıcı desteği
  • Web tabanlı yönetim, SNMP ve PROFINET cihaz fonksiyonları sayesinde switch fonksiyonlarının kolay izleme ve konfigürasyonu

PROFINET ortamının kullanımı

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler PROFINET cihazı olarak çalışır  

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler PROFINET cihazı olarak çalışır

Entegre PROFINET cihazı sayesinde Akıllı Yönetilebilir Switch'ler B sınıfı PROFINET ağlarında kullanılabilir. Switch'ler STEP7 ve PC WORX ile konfigüre edilebilir ve izlenebilir.

Medya Yedekleme Protokolü (MRP) hata durumunda 200 ms geçiş zamanını garantiler.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ağ topolojisini otomatik tanımlamanızı sağlar.

Avantajlarınız:

  • I/O kontrolörü üzerinden konfigürasyon (ILC, S7)
  • DCP (Discovery Configuration Protocol) desteği: IP adresleri ve cihaz adlarının otomatik atanması
  • Kontrol programı ile diyagnostik
  • PROFINET alarm fonksiyonu: polimer fiberdeki optik enerji eşik değerin altına düşerse alarm tetiklenir

EtherNet/IP™ ortamında kullanım

Filtre ve sorgu fonksiyonlarıyla akıllı haberleşme  

Filtre ve sorgu fonksiyonlarıyla akıllı haberleşme

EtherNet/IP™ ortamında optimum kullanım için Akıllı Yönetilebilir Switch'ler, ağ yükünü azaltan ve kararlılığı yükselten özel multicast filtreleme fonksiyonları sunmaktadır.

Akıllı Yönetilebilir Switch'lerin filtre ve sorgu fonksiyonlarıyla veri yalnız ona ihtiyaç duyan cihazlara gönderilir.

Bunun anlamı: EtherNet/IP™ ağlarınız ve akıllı haberleşme için optimum destek.

Gerçek zamanlı Ethernet

Ethernet Gerçek zamanlı Ethernet – Akıllı Yönetilebilir Switch'ler  

Gerçek zamanlı Ethernet – Akıllı Yönetilebilir Switch'ler

Akıllı Yönetilebilir Switch'ler aynı anda yüksek veri hacmi ve veri hızı sunar. Yönetim fonksiyonlarını yapılandırın ve tek bir switch'le birçok Ethernet standardını kullanın.

Avantajlarınız:

  • Tüm portlarda hızlı Ethernet veya Gigabit
  • PROFINET RT veya EtherNet/IP™ için ideal
  • Görüntü veya IP üzerinden ses gibi gerçek zamanlı IT hizmetlerini destekler
  • Endüstriyel ortamda kullanım için -40°C ila +70°C geniş aralıklı çalışma sıcaklığı
  • Denizcilik ve ATEX zone II onaylı gigabit versiyonlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat