Tek kanallı elektronik devre kesiciler

Cihazları korur

Cihazları korur

Ekipmanınızı, tek kanal devre kesiciler ile ihtiyaçlarınıza göre bireysel olarak koruyun.

Geri Elektronik devre kesiciler

Kategori

Arama Tek kanallı elektronik devre kesiciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Tek kanallı elektronik devre kesiciler sisteminizin korunmasını tam olarak ihtiyaçlarınıza göre düzenlemenizi sağlar. Toplam genişliği 6 mm'den başlayan bu kesiciler maksimum esneklik sunar.

Avantajlarınız

  • Uzaktan mesaj fonksiyonu sayesinde uzaktan kontrol
  • LED ekran sayesinde çalışma durumunda şeffaflık
  • Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı bağlantı

PTCB ince elektronik devre kesiciler

PTCB - Üniversal 6 mm  

PTCB - Üniversal 6 mm

Basit, yerden kazandıran potansiyel dağılımı için ideal: PTCB tek kanallı elektronik devre kesici, CLIPLINE complete klemens sistemine bağlanabilir ve çok küçük bir genişlikte 1 ila 8 amper arasında bir ayar aralığı sunar.

Avantajlarınız:

  • CLIPLINE complete klemens sistemiyle köprüleme opsiyonu sayesinde basit uygulama ayarı
  • Kontrol panosunda daha fazla alan: sadece 6 mm genişlikte koruma
  • Geniş bir uygulama yelpazesi için her cihazda ayarlanabilir akım değerleri sayesinde esnek envanter kullanımı ve azaltılması

CB E tek kanallı elektronik devre kesiciler

CB E - Kişiselleştirilebilir  

CB E - Kişiselleştirilebilir

Gereksinimlerinize göre uygulamalarınızı oluşturun. Kaç tane yükü korumanız gerektiğinin önemi yoktur. Tek kanallı devre kesiciler modüler olarak genişletilebilir ve koşullarınıza uyarlanabilir.

Avantajlarınız:

  • Koruma fişleri sayesinde birysel olarak ayarlanabilir
  • İstenmeyen değişikliklere karşı koruma sağlamak için sabit nominal akım seviyelerine sahip koruma fişlerininin geniş seçimi
  • Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini arttırmak için aktif akım sınırlaması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Koruma cihazları – Cihaz devre kesicileri

Hizmet


PTCB cihaz devre kesici

Üniversal 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat