Ortak referans potansiyelli sinyaller

Ortak referans potansiyelli sinyaller

Ortak referans potansiyelli sinyaller

TERMITRAB complete tüm gereksinimler için doğru aşırı gerilim korumayı sağlar.

Geri Ölçü ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Kategori

Arama Ortak referans potansiyelli sinyaller

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sadece belirli bir anahtarlama durumu iletilirken, bunu dijital sinyaller veya anahtarlama kontakları olarak tanımlarız. Bunun gibi durumlarda sinyaller ortak referans potansiyeli üzerinden iletilir. Aşırı gerilimler, sistem hatasına yol açacak şekilde iletilen sinyalleri etkiler. Doğru aşırı gerilim koruma sinyal iletimini korur ve sisteminizin çalışmaya devam etmesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Sadece 3.5 mm genişlikle dünyanın en ince aşırı gerilim koruması
  • Çok yönlü kullanım: uygulamaya uyarlanan tasarımlar ve bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay test
  • En ince koruma cihazlarıyla yer kazandıran montaj

Ortak referans potansiyelli sinyaller

Ortak referans potansiyelli sinyaller  

TERMITRAB complete geçmeli aşırı gerilim koruma

Anahtarlama durumları ve sinyal kontakları kontrolördeki dijital girişlerle kaydedilen tipik sinyallerdir. Kontrolörler solenoid valfler gibi aktüatörleri de anahtarlar. Kontrolörlerdeki hassas giriş ve çıkışları korumak için uygun aşırı gerilim korumayı kullanın. Dijital sinyaller genellikle ortak bir referans potansiyeline karşı bağlanır. Bu ortak referans potansiyelini dikkate alan tipik düzenlemeler 2x1 veya 4x1 devreleriyle sağlanır.   

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat