Sinyal kuleleri

Belirgin sinyalizasyon sayesinde yüksek süreklilik

Belirgin sinyalizasyon sayesinde yüksek süreklilik

Arıza durumunda sinyal kuleleri görsel ve işitsel bir alarm sinyali üretir.

Geri Aydınlatma ve sinyaller

Kategori

  • Sesli elemanlar
    Sesli elemanlar

    Sinyal kulelerinde optik sinyalizasyonu destekleyen sesli elemanlar.

  • Ürün listesi Aksesuarlar
    Aksesuarlar

    Sinyal kulelerinin montajı ve çalıştırılması için aksesuarlar, ör: etiketleme alanları, ampuller ve kablo rakorları

Arama Sinyal kuleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Makine ve sistemlerinizin sürekliliğini arttırın. Phoenix Contact'ın modüler sinyal kuleleri makine ve sistem durumlarını bildirmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Belirgin durum bildirimi sayesinde artan makine ve sistem sürekliliği
  • Kapsamlı sinyal çeşitliliği sayesinde her uygulama için doğru sinyal
  • Aletsiz kurulum ve farklı montaj seçenekleri sayesinde düşük montaj maliyeti
  • Modüler tasarım sayesinde sinyal kulesinin konfigürasyonu çok çabuk değiştirilebilir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde zor endüstriyel ortamlarda güvenilir
  • UL onayı sayesinde geniş uygulama alanı

Farklı çapta sinyal kuleleri

50 mm çaplı sinyal kuleleri  

50 mm çaplı sinyal kuleleri

Phoenix Contact sınırlı alanlar için 50 mm çapında kompakt sinyal kuleleri ve çok sayıda işleve sahip 70 mm çapında sinyal kuleleri sunar. Her iki versiyon da modüler bir tasarıma, kolay kullanımın yanı sıra görsel ve sesli sinyale sahiptir.

Geniş montaj aksesuarı yelpazesi montaj için daha fazla esneklik sağlar. Bu optimum görünürlük sağlar.

Hızlı ve basit montaj

Bayonet kilitleme sayesinde sinyal kulesi alet kullanmadan kurulabilir  

Alet kullanılmayan bayonet kilitleme zaman ve para tasarrufu sağlar

Sinyal kuleleri saniyeler içinde kurulabilir ve genişletilebilir. Seçtiğiniz sinyal elemanlarını üst üste monte edin ve bayonet kilitlemeyi çevirerek mekanik ve elektriksel bağlantıyı oluşturun.

Kablo en alttaki kule elemanına bağlanır: bağlantı elemanı.

Bir sinyal kulesi beş farklı sinyal elemanı içerebilir. Sesli bir eleman da monte edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat