Denizcilik uygulamaları için sinyal ışıkları

Denizcilik uygulamaları için sinyal ışıkları

Güvenli su yolları için sinyal ışıkları

Denizcilik uygulamalarının gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış sağlam LED sinyal ışıklarını kullanın.

Geri Aydınlatma ve sinyaller

Kategori

Arama Denizcilik uygulamaları için sinyal ışıkları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın LED sinyal ışıkları ve kontrol teknolojisiyle denizcilik sektöründe örneğin kilitler, köprüler veya limanlar için kullanıma yönelik güvenilir ve enerji verimli sinyalizasyon sistemleri tasarlayabilirsiniz. Bus bağlantısı sayesinde ağınıza ve otomasyon sisteminize mükemmel şekilde entegre edilirler. IEC 61508'e göre güvenilir diyagnostikten yararlanın ve sisteminizi sistem güvenliğiniz için gerekliliklere uygun şekilde monte edin.

Avantajlarınız

  • Güvenlik standardı IEC 61508'e göre güvenlikle ilgili işlev (güvenli sinyal ışığı tip 200S)
  • Ağa standart protokoller bağlayarak hızlı diyagnostik ve uzun süreli veri güvenliği
  • Sinyal işlemleri için kurulu yazılım fonksiyonları sayesinde güvenilir devreye alma ve kolay bakım
  • Verimli LED teknolojisi ve dayanıklı alüminyum muhafaza sayesinde uzun ömürlü

Karasal navigasyon için sinyal ışıkları

Sinyal ışıklı iç kilit  

Phoenix Contact'ın LED sinyal ışıkları ekonomik ve son derece dayanıklıdır

Karasal navigasyona yönelik LED sinyal ışıkları, ışık sinyali ve kilit sistemleri için tasarlanmıştır. Bağımsız izleme fonksiyonlarının kullanımı sinyal ekipmanının yüksek sürekliliğini garantiler.

Sinyal ışığının önemli avantajı entegre fieldbus haberleşmesidir. Işığa modüler kontrolörden erişilebilir, ör: LED'lerin ışık şiddetini kontrol etmek veya bağlantı iptalindeki davranışı belirlemek için. Işık kontrol merkezine PROFINET ağı üzerinden bağlanabilir, kullanıcılar geniş diyagnostik ve durum bilgilerine erişebilirler.

Yalnız endüstri standardına uygun komponentler sinyal ışıklarının izleme fonksiyonlarında kullanılır.

Deniz navigasyonu için sinyal ışıkları

Sinyal ışıklarına sahip büyük deniz kilidi  

Büyük deniz kilitlerine yönelik sinyal ışıkları süreklilik olarak oldukça zorlayıcı gereksinimlere cevap vermelidir

Büyük deniz kilitleri için sinyal sistemlerinin sürekliliği en önemli önceliktir. Deniz navigasyonunda sinyal ışıkları hem güç beslemesi hem de haberleşme bus'ı için yedekleme tesis edilerek bu gereksinim karşılanır.

Oldukça sağlam tuzlu suya dayanıklı muhafaza ve dayanıklı bağlantı teknolojisi zorlu ortamlarda kullanıma göre tasarlanmıştır.

Endüstriyel haberleşme bus'ı tüm alarm ve durum mesajlarını zaman etiketiyle okur ve bunları kontrol sistemlerine ve veri tabanlarına gönderir. Bunun için bütünsel otomasyon çözümlerinin kolayca kurulmasını sağlayan endüstriyel haberleşme standartları mevcuttur.

Kapsamlı otomasyon

Phoenix Contact'ın sinyal ışıkları tüm çözümün tamamlayıcı bir parçasıdır ve durum ve alarm mesajlarını tüm ağda mevcut kılar.

Phoenix Contact'ın sinyal sistemleri yaygın endüstriyel haberleşme arayüzlerini destekler. Mevcut çözümlere ve üst seviye otomasyon konseptlerine bus sistemleri ve arayüzlerle kolayca entegre edilirler.

Phoenix Contact karmaşık gereklilikleri bireysel olarak uygulamanız için gerekli ürünleri sunar - kontrolör gamı, bus arayüzleri, uzaktan kontrol teknolojisi ve aşırı gerilim korumadan, Makine Yönetmeliğinin gerekliliklerini dikkate alan emniyet konseptine kadar.

Kilit sinyalizasyonu için bir otomasyon çözümünün topolojisi  

Phoenix Contact'tan otomatik kilit sinyalizasyonu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat