Bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullandırıcılar

Bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullandırıcılar

Sahadan ağa güvenli izole edilir

Güvenli elektriksel izolasyonun ve dijital haberleşmenin avantajlarını birleştirir.

Geri Sinyal koşullayıcılar

Kategori

  • Ürün listesi Frekans transdüserleri
    Frekans transdüserleri

    Frekans veya PWM sinyali oluşturma amacıyla standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt frekans transdüserleri.

  • Ürün listesi Potansiyometre transdüserleri
    Potansiyometre transdüserleri

    Standart analog sinyaller oluşturmak amacıyla potansiyometre sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt potansiyometre transdüserleri.

  • Ürün listesi Sıcaklık transdüserleri
    Sıcaklık transdüserleri

    Standart analog sinyaller oluşturmak amacıyla sıcaklık sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt sıcaklık transdüserleri.

  • Ürün listesi Sinyal çoğullayıcılar
    Sinyal çoğullayıcılar

    Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve filtrelenmesi için Mini Analog Pro kompakt sinyal çoğullayıcılar.

  • Ürün listesi Tekrarlamalı güç kaynakları
    Tekrarlamalı güç kaynakları

    Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve filtrelenmesi için MINI Analog Pro kompakt tekrarlamalı güç kaynakları.

Arama Bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

50 mm'den az toplam genişlikle parazitten etkilenmeden sekiz saha sinyalini endüstriyel ağa sinyale özel giriş kartı olmadan taşıyabilir ve güvenli elektriksel izolasyondan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda CPU'ya kadar istikrarlı elektriksel izolasyondan yararlanırsınız (kanallar arası dahil).

Avantajlarınız

  • Kompakt geçmeli ağ geçitleriyle serbestçe kombine edilebilen sinyal koşullayıcıların yer kazandıran ağ entegrasyonu
  • Her kanal arasında güvenli elektriksel izolasyon CPU'ya parazitten etkilenmeyen sinyal iletimi
  • Sinyale özel giriş kartına gerek olmadığı için kontrol seviyesinde maliyet ve yer kazancı
  • Kolay kurulum ve bakım: Çalışırken akım sinyallerini ölçün veya akıllı telefonunuzda NFC üzerinden okuyun
  • Döner kodlama anahtarı, yazılım veya MINI Analog Pro uygulamasıyla hızlı konfigürasyon
  • Bus ve ağ bağlantılı MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Giriş kartlarına ihtiyaç olmadan tüm sinyal aralığı

Geçmeli ağ geçitleriyle kombine modüler sinyal koşullayıcı  

Geçmeli ağ geçitleriyle kombine modüler sinyal koşullayıcı

Eklenmesi kolay ağ geçitleri akım veya dijital çıkışlı herhangi bir MINI analog Pro sinyal koşullayıcıyı ağınıza yer kazandıran şekilde entegre etmenizi sağlar. Sinyale özel giriş kartına gerek kalmaz.

Aşağıdaki protokoller için bus ve ağ bağlantılı MINI Analog Pro ağ geçitleri mevcuttur:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Sistem göçü için esnek çözüm

Esnek ağ bağlantısı sayesinde her kontrolörle uyumlu  

Esnek ağ bağlantısı sayesinde kontrolör uyumu

Bazı durumlarda modern kontrolör nesline dönüşüm sistemin çalışması için önemli riskler ve zorluklar içerir. Bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullayıcılar sistem göçü ve genişlemesi için iedal desteği sağlar. Sinyallerin tek bir ağ kablosunda hızlı, hatasız gruplanması sayesinde her kontrolörle esnek ve uyumlu kalabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat