Genel bakisa dön

PC'de modül konfigürasyonu ve proses izleme

IFS-CONF FDT/DTM yazılımı web sitemizden ücretsiz indirilebilir. Uyumlu modüllerin konfigürasyonunu kolaylaştırır. Entegre izleme fonksiyonu güncel sistem değerlerini kaydetmenizi sağlar.

Yazılım kılavuzları

Çeşitli kılavuzlar yardımıyla IFS-CONF yazılımını tanıyın.

Sonrasında yazılımı bilgisayarınıza kurun ve aşağıdaki sayfalardan modül ve cihazları konfigüre etmek için kullanın:

  • MACX Analog izolasyon kuvvetlendiriciler
  • MACX Analog Ex izolasyon kuvvetlendiriciler
  • CONTACTRON motor yöneticisi

Yazılımın ilk kez çalıştırılması

Bu kılavuzda IFS-CONF yazılımında bir kullanıcının nasıl yaratıldığını ve cihaza özgü bilgilerle DTM kataloğunun nasıl yaratılıp güncellendiğini öğreneceksiniz.

Çevrim içi konfigürasyon

Bu kılavuzda bilgisayarınıza bağlı bir cihaza IFS-CONF yazılımını kullanarak nasıl parametre ayarı yapıldığını öğreneceksiniz.

Parametrelerin cihaza nasıl aktarıldığını ve projenin ileride kullanılmak üzere nasıl kaydedildiğini öğreneceksiniz.

Çevrim dışı konfigürasyon - bölüm 1

Bu kılavuzda IFS-CONF yazılımını kullanarak cihaza bağlı olmadan bir parametre kaydının nasıl oluşturulduğunu ve daha sonra kullanılmak üzere nasıl kaydedildiğini öğreneceksiniz.

Çevrim dışı konfigürasyon - bölüm 2

Bu kılavuzda IFS-CONF yazılımını kullanarak cihaza mevcut bir parametre kaydının aktarıldığını öğreneceksiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm