SIL fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcı

Her tip sinyal sinyale uygun çözüm

Her tip sinyal sinyale uygun çözüm

Güvenli izolasyon, koşullama, filtreleme ve güçlendirme: MACX Analog analog sinyal işleme için kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Geri Fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar

Kategori

Arama SIL fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek sinyal esnekliğini güvenli izolasyon ve SIL onayı ile birleştirerek MACX Analog sinyal koşullayıcılar ile planlama ve işletme maliyetlerinden tasarruf edin.

Avantajlarınız

  • SIL onaylı fonksiyonel emniyet
  • Güvenli elektriksel izolasyon ve düşük ısınma sağlayan patentli iletim konsepti sayesinde hassas, parazitlerden etkilenmeyen sinyal iletimi
  • DIP siviçler ve operatör arayüzü ile kullanışlı konfigürasyon veya izleme ve kapsamlı fonksiyonlar için yazılım
  • Vidalı veya push-in bağlantılı geçmeli klemensler ve Sonlandırna Taşıyıcılı istikrarlı kablolama çözümü sayesinde hızlı ve güvenli montaj
  • Esnek enerji beslemesi: geniş aralıklı giriş veya 24 V tiplerde modüler DIN ray konnektörüyle kolay güç köprülemesi sağlayan versiyonlar
  • MACX Analog serisi Ex i sinyal koşullayıcılarla tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için en üst düzey patlama koruması.

MACX Analog sinyal koşullayıcıların ürün özellikleri

MACX Analog sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar  

MACX Analog sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar

Uygulamanız için doğru MACX Analog izolasyon kuvvetlendiricisini seçin:

Analog IN/OUT

  • Yapılandırılabilir 3 yollu sinyal koşullayıcılar
  • 2 telli transmitterleri beslemek için HART sinyal aktarımlı tekrarlamalı güç kaynakları
  • HART protokollü çıkış izolasyon kuvvetlendiriciler

Sıcaklık, potansiyometreler, sınır değerler

  • Direnç termometreleri, dirençli tip sensörler, potansiyometreler, ısıl çiftler ve mV kaynakları için üniversal sıcaklık transdüserleri – seçenek olarak güvenli sınır değer röleleri ile sunulur
  • Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörler için konfigüre edilebilir sıcaklık transdüseri
  • Isıl çiftler be mV kaynakları için yapılandırılabilir sıcaklık transdüseri

Dijital IN

  • NAMUR yakınlık sensörü veya şalteri için girişli izolasyon kuvvetlendiricileri
  • PDT veya pasif transistör çıkışlı tek kanal
  • Çift N/A kontak çıkışlı tek kanal
  • Kanal başına bir N/A kontaklı çıkışlı iki kanal
  • kanal başına bir PDT veya pasif transistör çıkışlı iki kanal

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat