Genel bakisa dön

MACX Analog serisi ürünler için ürün tanımının açıklaması

Ürün üzerinde bulunan tanım, cihazın işlevi, beslemesi ve bağlantı teknolojisi ile ilgili bilgileri içerir.
Aşağıdaki örnek tanımın kırılımını göstermektedir.

Fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar

MACX Analog serisi ürünler için ürün tanımı yapısının örneği

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP tekrarlamalı güç kaynağı ürün tanımının bölümlerini ve bunların anlamlarını göstermek için örnek olarak kullanılmıştır:

TanımAçıklamaAçıklama
AralıkMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
SIL fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar
PL fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar
SIL fonksiyonel emniyetli Ex i sinyal koşullayıcılar
PL fonksiyonel emniyetli Ex i sinyal koşullayıcılar
FonksiyonSLStandart Seri, kompakt ve uygun maliyetli modül
Genişleme 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Tekrarlamalı güç kaynağı
Çıkış sinyal koşullayıcı
Solenoid sürücü, yüksüz gerilim 21 ≤ x < 22 V DC
Solenoid sürücü, yüksüz gerilim 23 ≤ x < 24 V DC
Solenoid sürücü, yüksüz gerilim 24 ≤ x < 25 V DC
HART uyumlu saha cihazlarının dijital bağlantısı için multiplexer
HART bağlantı kartı
Besleme ve hata sinyal modülü
GirişUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Gerilim ve akım çıkışı
Tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcısı, akım girişi
Akım girişi
Akım girişi, iki kanal
Dirençlü sıcaklık algılayıcı, termokupllar ve mV kaynaklar
Dirençlü sıcaklık algılayıcı
Termokupllar ve mV kaynaklar
NAMUR yaklaşım sensörü veya anahtarı
NAMUR yaklaşım sensörü veya anahtarı, iki kanal
ÇıkışUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Gerilim ve akım çıkışı
Akım çıkışı
İki akım çıkışı
Gerilim ve akım çıkışı, sınır değer röleli
Potansiyometre (direnç)
N/O röle kontağı
İki N/O röle kontağı
Tranzistör çıkışı, pasif
İki tranzistör çıkışı, pasif
EN 60947-5-6 uyarınca rezistif davranış
EN 60947-5-6 uyarınca rezistif davranış, Yokogawa-uyumlu
EN 60947-5-6 uyarınca rezistif davranış, Honeywell-uyumlu
25 mA akım sınırlaması
40 mA akım sınırlaması
48 mA akım sınırlaması
58 mA akım sınırlaması
Tek kanallı HART-şeffaf
Güç kaynağı
UP
LP
24 V DC besleme
Üniversal besleme (AC/DC geniş besleme aralığı)
Döngü beslemeli
Genişleme 2LFD
HV
ILP
Kablo hatası algılama                                                                                                          Yüksek gerilim (yüksek test gerilimi)                                                                                        Giriş döngü beslemeli
Bağlantı
SP
Vidalı bağlantı
Push-in Teknolojisi
Yapılandırma
NC
C
Konfigüre edilmemiş, standart konfigürasyon
Konfigüre edilmemiş, standart konfigürasyon
Sipariş konfigürasyonlu, değiştirilebilir

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • MACX Analog serisi ürünler için ürün tanımının açıklaması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat