Fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar

Fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar

Güvenilir ve güvenli

MACX Analog, kapsamlı patlama koruması ve fonksiyonel emniyet ile uygulamalarınız için olağanüstü güvenlik sunar.

Geri Sinyal koşullayıcılar

Kategori

Arama Fonksiyonel emniyetli sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

MACX Analog sinyal koşullayıcılar, güvenli, parazitsiz analog ve dijital sinyal işleme için size geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Tüm bölgeler ve malzeme grupları için patlama korumasına ek olarak, MACX Analog, SIL IEC/EN 61508 ve PL EN ISO 13849 uyarınca fonksiyonel emniyet sağlar.

Avantajlarınız

  • SIL ve PL'ye uygun uluslararası Ex onayları ve fonksiyonel güvenlik sayesinde güvenli ve güvenilir
  • Düşük ısınma, güvenli elektriksel izolasyon ve uzun servis ömrü sayesinde yüksek sinyal kalitesi
  • Tek ve çift kanallı standart işlevler için sadece 12.5 genişlikle büyük yer tasarrufu
  • Esnek besleme: grup hata mesajlı 24 V güç köprülemesi veya 230 V AC/DC'ye kadar geniş aralıklı giriş
  • Kodlu, geçmeli klemensler sayesinde servis dostu bağlantı teknolojisi, opsiyonel vidalı veya Push-in bağlantı
  • Sistem kablolaması için kompakt, sağlam Sonlandırma Taşıyıcılarıyla hızlı sinyal bağlantısı
  • Fonksiyonel emniyetli ve patlamaya karşı korumalı MACX Analog sinyal koşullayıcılar COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Sonlandırma Taşıyıcısı ile hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Sonlandırma Taşıyıcısı ile hızlı ve hatasız sinyal bağlantısı

Hızlı sinyal bağlantısı

Tak ve Çalıştır: Sonlandırma Taşıyıcısı ile ön montajlı VARIOFACE sistem kablolarını kullanarak MACX Analog DIN rayı cihazları otomasyon sisteminin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve sorunsuz şekilde bağlayabilirsiniz. Sonlandırma Taşıyıcısı piyasadaki en kompakt modül taşıyıcı sistemidir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat