Genel bakisa dön

PV setler – kolay montaj

Hazır montajlı PV setler fotovoltaik sisteminize yıldırım ve aşırı gerilim korumanın tesis edilmesini kolaylaştırır. Tüm setler IP65 muhafazalıdır ve toza ve su sıçramasına dayanıklıdır.

Tek dizili sistem için PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC

Diyagram: tek dizili bir güneş santralinin korunması  

Tek stringin PV-SET 1000 DC ile korunması

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC, DC gerilim tarafında tek dizili sisteminizdeki tek fazlı invertörü korur.

Kolay montaj

  • SUNCLIX geçmeli konnektörler
  • Tam kablajlı

Kablo uzunluğunu dikkate alın

  • Güneş paneli ve invertör arasındaki kablo 10 m'den kısa ise doğrudan invertörden önce bir PV-SET 1ST/1000 DC/... monte etmek yeterlidir.
  • Daha uzun kablolar için doğrudan güneş paneline bir PV-SET 1ST/1000DC/... monte etmeniz önerilir.

AC tarafın koruması

İnverterin AC tarafını bir aşırı gerilim arestörü korur.

Birçok MPP takipçili invertörler için PV-SET'ler

Güneş santrali, MPP takpiçi, invertör  

Birçok MPP takipçili invertörler için koruma

PV sisteminizden maksimum performans almak için birçok MPP takipçili invertörler kullanmalısınız.

Bu invertörler için doğru korumayı aşağıdaki ürünlerle sağlayabilirsiniz.

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

DC gerilim tarafındaki birçok takipçili invertörleri yıldırım akımlarına ve aşırı gerilimlere karşı koruyun (1000 V DC'ye kadar).

Kolay montaj

  • Tam kablajlı
  • SUNCLIX geçmeli konnektörleriyle hızlı montaj

Kablo uzunluğunu dikkate alın

Güneş paneli ve invertör arasındaki kablo 10 m'den uzun ise güneş paneline ek aşırı gerilim koruma tesis edilmelidir. Bunun için örneğin PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC kullanın.

İnverterin AC tarafını bir aşırı gerilim arestörü korur.

Maksimum beş dizi için PV-SET 5ST/600 DC

Güneş santrali için koruma, maks. 5 dizi  

Maks. beş PV dizisi için koruma

Hazır kablajlı PV-SET 5ST/600 DC, 600 V DC dizi gerilimli beş PV dizisini aşırı gerilimlere karşı korur.

  • Jeneratör ayırma ek güvenlik sağlar.
  • Genellikle diziler invertörden önce kombine edilir ve burada PV-SET 5 ST/600 DC ile korunur.
  • Güneş paneli ve invertör arasındaki kablo 10 m'den uzun ise, yıldırım akımlarına ve aşırı gerilimlere karşı koruma için güneş paneline ek bir set tesis edilmelidir. Bunun için örneğin PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC kullanın.
  • İnverterin AC tarafını bir aşırı gerilim arestörü korur.

İnvertörün AC ve DC tarafının korunması

Bir güneş santralinin AC ve DC tarafınının korunması  

İnvertörün AC ve DC tarafının korunması

İnvertör hem DC hem de AC tarafta aşırı gerilimlere karşı korunmalıdır.

Kombine AC ve DC gerilim koruması

PV-SET 1000 DC/AC kullanarak PV-SET 1000 DC'nin DC gerilim korumasını AC gerilim tarafıyla kombine edebilirsiniz.

Kablo uzunluğunu dikkate alın

Güneş paneli ve invertör arasındaki kablo 10 m'den uzun ise doğrudan güneş paneline bir PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC monte etmek gerekir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • PV setler – kolay montaj

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat