Soketler ve servis arabirimleri

Soketler ve servis arabirimleri

Güvenli bakım

Ürün gamımız zengindir: bakım, servis ve diyagnostik için doğru donanımı bulacaksınız.

Geri Kurulum ve montaj malzemesi

Kategori

  • Ürün listesi Soketler için
    Soketler

    Kontrol panosu soketleri çeşitli konnektör şekilleriyle tüm dünyada kullanılabilir ve birçok ilave fonksiyon sunar.

Arama Soketler ve servis arabirimleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Birçok uygulama için maksimum esneklik: Phoenix Contact'ın servis arayüzlerini kumanda panolarında, altyapı komponentlerinde ve endüstriyel ortamlardaki cihazlarda kullanın.

Avantajlarınız

  • IP65 korumalı versiyonlar sayesinde sağlam ve sıcaklığa dayanıklı
  • Modüler tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Kapsamlı ürün gamı: data ve soket ara parçalarında geniş seçenekler
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik ortamlarda 360° ekranlama
  • Elektrik prizleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Birçok bağlantı seçeneği

Soket, USB ve RJ45 ara parçalı ön plaka  

Soket, USB ve RJ45 ara parçalı ön plaka

Servis arayüzleri bakım, servis ve diyagnostiği daha da basitleştirir. IP65 korumalı sağlam montaj çerçeveleri zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar. Ön plakalar sınırlı alanda birçok bağlantı seçeneği sunar, farklı kontak ara parçaları kombine edilebilir.

Servis arayüzleri aşağıdaki ara parçalarla temin edilir:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Soketler
  • SCRJ soket

Dünya çapında kullanım sağlayan elektrik prizleri

Elektrik prizleri  

Uluslararası gereksinimler için elektrik prizleri

EO elektrik prizleri kontrol panosu veya sistem imalatında onbir farklı fiş geometrisiyle uluslararası olarak kullanılabilir. LED göstergeler, sigortalar, anahtarlar veya devre kesiciler gibi ilave fonksiyonlar kullanım opsiyonlarını genişletmektedir.

Soketleri Push-in veya vida bağlantılı seçebilirsiniz. Prizlerin montaj yöntemi son derece esnektir. İster DIN rayına kilitleyin ister vidalı/yapışkanlı montajı kullanın. Adaptör plakasıyla birlikte soketler servis arayüzlerine de entegre edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat