Sensör/aktüatör kablolaması

Sahada güvenilir

Sahada güvenilir

Sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın. Pasif saha kablolaması için istikrarlı ürün serileri sunuyoruz.

Geri Ürünler

Kategori

Arama Sensör/aktüatör kablolaması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sensör ve aktüatörlerin bağlantısına yönelik eksiksiz ürün gamıyla sistemlerinizin çalışmasını güvence altına alın.

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: %100 elektriksel olarak test edilmiş geçmeli komponentler
  • M5 - M12 ölçülerini sunan eksiksiz ürün gamı sayesinde esnek
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi veya hızlı bağlantılı montaj sayesinde zaman tasarrufu
  • Çok kutuplu konnektörlerle yerden tasarruf edin
  • Kullanışlı: hızlı ve kolay diyagnostik sayesinde yüksek makine sürekliliği

Minimum güç gerekir

M12 dağıtım kutuları ve dağıtıcılarla birçok saha komponenti hızlı ve açık şekilde bağlanabilir  

Sahada kolay sinyal dağıtımı

Sahada klasik tekli kablolama yerine geçmeli sensör/aktüatör kablolamasıyla zaman ve para kazanın. Standartlaşmış arabirimler mekanik zorlanma olmadan kullanışlı ve hızlı montaj sağlar.

 

Eşsiz zenginlik

Eşsiz zenginlik  

Tek bir standart pin konnektör yapısıyla tüm kutup sayıları ve kodlamalar

M8 ve M12 konnektörler endüstri standardı olarak kabul edilmiştir. Sinyal, veri ve güç için ürün gamımız uygulama alanını genişletmekte ve pazarda rakipsiz bir çeşitlilik sunmaktadır. Sunulan avantajlardan yararlanın ve bağlantı teknolojisinde lider olan Phoenix Contact'ı tecih edin.

Avantajlarınız

  • Güvenli ve hızlı veri iletimi, çok konumlu sinyal iletimi ve yenilikçi M12 güç kablolamasına yönelik tüm ürünler kompakt bir yapıdadır
  • Saha seviyesinden cihaza tüm arayüzler için istikrarlı kablolama
  • Dayanıklı tasarımlar ve IP65/IP67 korumalı kaliteli malzemeler sayesinde güvenilir

Özel uygulamalar için kablolama

Özel uygulamalar için kablo serileri  

Özel uygulamalar için kablo serileri

Klasik endüstriyel standartların ötesine geçen gereksinimler için Phoenix Contact özel uyarlanmış ürün serisi sunmaktadır.

Özel serimizin kullanım alanları:

  • Gıda endüstrisinde ürün temas bölgesi ve sıçrama bölgesi
  • İnşaat makineleri gibi harici uygulamalar
  • Özel yangın ve titreşim gereklilikleri olan demiryolu uygulamaları
  • Robotlar ve kablo taşıma zincirlerinde kullanım
  • Yer sınırlaması olan bölgelerde bile güç uygulamaları

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat