Genel bakisa dön

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi

SPEEDCON: uyum

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi uyumludur  

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi uyumludur

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi “Tak & Çevir” prensibine dayanır.

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi tüm M12 geçmeli konnektörleriyle %100 uyumludur. Yani yeni birşeye alışmak zorunda değilsiniz.

Basa dön

SPEEDCON: hızlı montaj

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi hızlı montaj sağlar  

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi hızlı montaj sağlar

Sadece yarım tur dönüşle Phoenix Contact'ın SPEEDCON M12 hızlı kilitleme sistemi mükemmel geçmeli bağlantıyı oluşturur.

Montaj sürenizi %90 azaltır.

Basa dön

SPEEDCON: güvenli operasyon

Emin olun: Phoenix Contact'ın SPEEDCON sistemi klasik M12 geçmeli bağlantısının tüm elektriksel ve mekanik özelliklerinin yanında yaygın tüm standart ve gereksinimleri de karşılar, örneğin:

  • IEC 61076-2-101'e göre pin dağılımları, gereklilikler ve testler
  • DIN EN 60529'a göre IP65/IP67/IP69K koruma sınıfı
  • IEC 60512-6d'ye göre titreşime ve darbeye dayanım
Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi güvenlidir  

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi güvenlidir

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat