Katı hal kontaktörleri

Aşınmasız anahtarlama

Aşınmasız anahtarlama

Solid-state kontaktörler – tüm AC gerilimli şebekeler için sessiz ve güvenilir.

Geri Elektronik şalter ve motor kontrol

Kategori

Arama Katı hal kontaktörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sağlam, uzun ömürlü ve hızlı – Phoenix Contact'ın solid-state kontaktörleri tüm kalite özelliklerini bir arada sunar. Tek veya üç fazlı ve tipe bağlı olarak yön değiştirme fonksiyonlu olarak temin edilirler. Pratik olarak sonsuz ömür, titreşimlere ve zararlı maddelere dayanım ile her yerde kullanılabilirler.

Avantajlarınız

  • Aşınmasız elektronik elemanlar sayesinde güvenilir ve hızlı anahtarlama
  • Sağlam – titreşim ve darbelere dayanıklı
  • Entegre kilitleme devresi yük kablajı sayesinde kolay kablolama

Büyük AC yüklerin anahtarlanması

Solid-state kontaktörler – uygulamanız için ideal çözüm  

Solid-state kontaktörler – uygulamanız için ideal çözüm

Güç besleme şebekesinde hatasız anahtarlama: Phoenix Contact'ın solid-state kontakörleri yalnız sıfır noktasında anahtarlama yapar. Böylece yüksek frekanslı parazit gerilimler oluşmaz. Ayrıca:

  • Kolay kontrol – 24 V DC veya 230 V AC giriş gerilimi.
  • Entegre kilitleme devresi ve yük kablolaması.
  • Modülün aşırı ısındığı durumda opsiyonel termik sigorta devreyi keser.

 

Her uygulama için solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler örneğin üretim sistemlerindeki motorları anahtarlar  

Solid-state kontaktörler örneğin üretim sistemlerindeki motorları anahtarlar

Solid-state kontaktörler birçok alanda kullanılır:

  • Üretim makineleri
  • Sıcaklık kontrolörleri
  • Konveyör sistemleri
  • Işık ve aydınlatma sistemleri
  • Kızaklar
  • Ayırma filtreleri
  • Gemi dümeni dişlisi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat