Güvenlik router'ları ve güvenlik duvarları

Güvenlik ekipmanları

Esnek yapı

Çeşitli uygulamalar için güvenlik ekipmanları

Geri Siber Güvenlik

Kategori

Arama Güvenlik router'ları ve güvenlik duvarları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

mGuard güvenlik ekipmanları üretim hücreleri veya makineler için dağıtılmış korumaya ve güvenli uzaktan bakıma uygundur. Çok geniş tasarım olanakları sayesinde her uygulamaya doğru çözümü sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Endüstriyel uygulamalara uyarlanmış güvenlik fonksiyonları sayesinde maksimum güvenlik seviyesi
  • Web arayüzü ve SD kartta opsiyonel konfigürasyon hafızası sayesinde kolay ve hızlı konfigürasyon
  • Endüstriyel ortamlar için optimize edilmiş tasarım sayesinde birçok uygulamada kullanım imkanı
  • Güvenlik router'ları ve güvenlik duvarları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

DIN rayı cihazları

kumanda panosunda mGuard güvenlik routerı  

DIN rayı için mGuard güvenlik ekipmanları

FL MGUARD RS2000: güvenlik router'ları basit “2-klik” güvenlik duvarı ve iki paralel, IPsec şifreli VPN tünel sunar. Temel işlevleri sunarlar ve öncelikle endüstriyel uygulamalarda güvenli uzaktan bakım için kullanılırlar.

FL MGUARD RS4000: akıllı güvenlik duvarı ve 250 IPsec şifreli VPN tünel sayesinde güvenlik cihazları kapsamlı fonksiyonlar sunar. Zorlu yüksek süreklilik senaryoları ve karmaşık güvenlik mimarileri için üst düzey güvenli sağlarlar.

FL MGUARD GT/GT: güvenlik router'ları RS4000 serisi cihazlara benzer fonksiyonlar sunar. Ayrıca Gigait desteklidirler. RJ45 portlara ek olarak single mod ve multi mod fiber kabloların esnek kullanımı için SFP portlar da sunarlar.

PCI ve PCIe kartları

PCI(E) uyumlu geçmeli kart yapısında mGuard güvenlik routerı  

PCI ve PCIe yapısında mGuard güvenlik ekipmanları

mGuard PCI ve PCI Express kartları mGuard DIN rayı cihazlarıyla aynı güvenlik fonksiyonlarını kompakt, PCI uyumlu geçmeli kartta sunar. Dolayısıyla tüm PCI ve PCI-Express uyumlu donanımı güçlü bir güvenlik bileşeniyle donatabilirsiniz.

PCI kartları endüstriyel ve panel PC'ler, makineler veya endüstriyel robotlar için dağıtılmış korumaya ve güvenli uzaktan bakıma uygundur. İşlemciden ve işletim sisteminden bağımsız çalışırlar.

Taşınabilir donanım

Mobil uygulamalar için mGuard güvenlik routerı  

Taşınabilir mGuard güvenlik ekipmanları

The mGuard smart2 minimum alanda güvenlik ve emniyet sunar. Muhafaza sağlamdır ve güç beslemesi USB portundan kolayca yapılabilir.

Cihaz özellikle endüstriyel gereksinimleri düşük olan üretime yakın iş istasyonları ve ortamların mobil ve sabit koruması için uygundur. Ofis ile üretimdeki ağlar arasında akıllı bir güvenlik duvarı, güvenli ve yazılımdan bağımsız bir uzaktan bakım çözümü veya küçük çalışma grupları için güvenlik router'i olarak kullanılabilir.

mGuard Secure VPN client

mGuard Secure VPN client Windows PC'leri sanal özel ağa (VPN) bağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Böylelikle client güvenli olmayan kamusal ağ (internet) üzerinden oldukça güvenli ve şeffaf şekilde kaynak sağlamış olur.

Yazılım çözümü IPsec güvenlik protokolünü kullanır. Bu VPN client ve mGuard arasında iletilen tüm bilgi ve verinin gizliliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü garantiler. Servis mühendisleri ve uzaktan çalışan işçiler için ideal olan VPN client'ın mobil ve sabit uygulama senaryolarını desteklemesidir. Tüm mGuard ürün gamıyla uyumludur ve "tek tuş çözümü" olarak kullanımı çok basittir.

Masaüstü cihazı

Kompakt masaüstü cihazı olarak mGuard güvenlik routerı  

Masaüstü kullanım için mGuard güvenlik ekipmanları

mGuard delta üst seviye güvenlik ve performansı kompakt bir cihazda bir masaüstü cihazı olarak sunar. Ofis ile üretim ağları arasında güvenli bir güvenlik duvarı olarak kullanılabilir. Masaüstü uygulamalarında, dağıtım bölümlerinde ve üretim süreçlerine yakın diğer ortamlarda küçük ve orta ölçekli çalışma grupları için güvenlik router'ı olarak kullanıma uygundur.

Özellikle orta ölçekli makine imalatı ve sistemlerde mGuard delta güvenli bir teleservis altyapısı olarak işlev görür: mGuard delta makineleri, kontrolörleri veya teknisyenleri güvenli şekilde bağlamanıza olanak sağlar.

19'' güvenlik ekipmanı

19  

19" formatta mGuard güvenlik ekipmanı

mGuard centerport 19" formatta üst seviye güvenlik duvarı ve yüksek performanslı VPN gateway kombinasyonudur. Cihaz Gigabit Ethernet ve çok damarlı mimarinin yanında yüksek güç rezervi sunar. mGuard centerport sürekli artan sayıda VPN bağlantısıyla veya korunacak ağ segmentleriyle kolayca ölçeklenebilir. Kritik IP hizmetleri için maksimum yükte bile istikrarlı bir iletim hızı sağlanır.

Merkezi yüksek performanslı ağ geçidi olarak mGuard centerport her sayıda sistem, makine ve teknisyenin VPN bağlantısını destekler. Aynı anda maks. 3000 VPN tüneli aktif olabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat