Fonksiyonel emniyet

Fonksiyonel emniyet

Yüksek sistem sürekliliği için akıllı emniyet çözümleri

Emniyet teknolojisi için uzman ortağınız: makine emniyeti için bileşenler, teknolojiler ve hizmetler.

Geri Ürünler

Kategori

  • Emniyet anahtarları
    Emniyet anahtarları

    PSRswitch - elektronik, kodlu emniyet anahtarları, RFID transponder teknolojisini baz alır ve güvenilir güvenlik kapısı ve konum denetimi için uygundur.

  • Emniyet röle modülleri
    PSR emniyet röle modülleri

    Çeşitli emniyet fonksiyonları için kanıtlanmış teknolojisiyle çok yönlü emniyet röle modülleri.

  • Güvenli güç kaynağı
    Güvenli güç kaynakları

    Maksimum işlevsellik sağlayan yüksek performanslı güç kaynakları, SFB Teknolojisi ve önleyici fonksiyon izleme sayesinde sisteminizin sürekliliğini arttırır.

  • Güvenli I/O'lar
    Güvenli I/Olar

    PROFIsafe sistemlerine emniyet fonksiyonlarının esnek entegrasyonu için safe I/O modülleri – emniyet kontrolörü veya güvenli fieldbus sistemine gerek yoktur.

  • Güvenli kontrol teknolojisi
    Güvenli kontrol teknolojisi

    Fonksiyonel emniyeti entegre etmek için programlanabilir yüksek performanslı safety kontrolörler ve proxy'ler.

  • Güvenli motor yol vericiler
    Güvenli motor yol vericiler

    Hibrit motor yol vericiler - aşınmasız solid-state teknolojisi ve sağlam röle teknolojisi ile yumuşak anahtarlama.

  • Güvenli sinyal şartlandırıcılar
    Güvenli sinyal şartlandırıcılar

    İstikrarlı emniyet: SIL onaylı sinyal koşullayıcılarımızla güvenli izolasyon, koşullama, filtreleme ve güçlendirme – Ex bölgeye de uygundur.

  • Yapılandırılabilir emniyet sistemleri
    Yapılandırılabilir emniyet sistemleri

    Kişisel uygulamanız için özelleştirilmiş bir emniyet çözümü tasarlamak için Phoenix Contact'ın yapılandırılabilir emniyet sistemlerini kullanın.

Arama Fonksiyonel emniyet

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Emniyet ürünlerimiz, makine yapımı, otomotiv endüstrisi ve proses endüstrisinde çok çeşitli uygulamalarda kendilerini her gün olarak kanıtlamaktadır. Emniyet çözümlerimizin dijital çağda da personeliniz ve sistemleriniz için her zaman optimum koruma sağlaması için çalışıyoruz. Ürünlerimiz makine ve sistemlerinizin sürekliliğini arttırır. Kapsamlı hizmetlerimizle, makine ve sistemlerin emniyeti ile ilgili tüm gereksinimleri standartlara uygun olarak karşılamanıza yardımcı oluyoruz.

Avantajlarınız:

  • Üretim ve proses otomasyonunda makinelerin güvenliği için geniş ürün yelpazesi
  • Makine ve sistem emniyet için kapsamlı servisler
  • TÜV onaylı ürünler ve personelle test edilmiş emniyet

Üretim otomasyonunda emniyet

Üretim otomasyonunda emniyet  

Emniyet ürün gamı

Üretim otomasyonuna yönelik emniyet ürün portföyümüz temassız emniyet anahtarları, emniyet röle modülleri ve I/O'lardan safe kontrolörlere uzanır. Tüm Phoenix Contact emniyet bileşenleri SIL onaylıdır ve kullanım kolaylığı sunar.

Proses otomasyonunda emniyet

Proses otomasyonunda emniyet  

SIL onaylı kuplaj röleleri

Phoenix Contact, proses otomasyonu uygulamaları için güvenli başlatma ve güvenli kapatma için geniş bir SIL sertifikalı kuplaj rölesi seçimi sunar. Standartlaştırılmış sistem kablolaması SIL bağlantı rölesinin kolay montajını sağlar.

Güvenli yazılım

Güvenli yazılım  

Güvenli yazılım

Canlı izleme gibi kullanışlı özelliklere sahip uygun yazılım paketi sunulmaktadır. Ön programlı fonksiyon blokları mühendislik prosesini basitleştirir. Böylece Phoenix Contact emniyet ürünlerini hızlı ve rahat şekilde devreye alabilir, yapılandırabilir ve programlayabilirsiniz.

Güvenlik hizmetleri

Makine emniyeti için hizmetler  

Arıza giderme

Makinelerinizi yasal zorunluluklara uygun planlayın, üretin, işletin ve değiştirin. Phoenix Contact emniyet uzmanları destek sağlamak için hazırdır. TÜV-sertifikalı uzmanlarımız makine emniyetinizin ve makine imalatı sistemlerinin ve proses endüstrisinin yasal zorunluluklara uygunluğu konusunda kesinlik sağlar. Desteğimiz üreticiden bağımsızdır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat