Emniyet röle modülleri

Emniyet röle modülleri

Kanıtlanmış emniyet

Yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş yenilikçi ve güvenilir teknoloji fonksiyonel emniyetin teminatıdır.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Emniyet röle modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Emniyet teknolojisindeki tecrübemizden yararlanın. Makinenizde sadece birkaç emniyet fonksiyonu gerekiyorsa PSR emniyet röle modüllerimiz ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Çok yönlü kullanım – her uygulama için ideal çözüm
  • Kanıtlanmış emniyet teknolojisi sayesinde güvenilir
  • Kullanıcı dostu bağlantı teknolojisi ile hızlı montaj ve devreye alma
  • İnce tasarım sayesinde yer tasarrufu

Güvenli kuplaj röleleri – her sinyal güvenli şekilde mevcuttur

PSRclassic ve PSRmini kuplaj röleleri  

Güvenli açma ve kapama için kuplaj röleleri

Force guided kontaklı klasik güvenli kuplaj röleleri SIL onaylıdır ve elektriksel izolasyon ve güç yükseltme sağlar.

PSR kuplaj röle serisi ile piyasa standardı PSRclassic versiyonu ve tamamen yeni PSRmini arasında seçim yapabilirsiniz. 6 ve 12 mm genişliklerle bu yeni kuplaj röleleri pazardaki en ince seridir.

Emniyet röleleri - her fonksiyon için ideal çözüm

PSRclassic ve PSRmini emniyet röleleri  

Acil duruş ve çift el kumanda gibi temel fonksiyonlar için emniyet röleleri

Emniyet rölesi alanında iki cihaz serisi vardır; PSRmini ve PSRclassic. Acil duruş veya çift el kumanda gibi temel fonksiyonların çalışmasında kanıtlanmış standart seri PSRclassic veya yeni kompakt 6 mm ve 12 mm PSRmini seçimi yapabilirsiniz. Veya bunları kombine ederek uygulamanıza uyarlayabilirsiniz.

Çok fonksiyonlu emniyet röleleri - tek cihazda üç fonksiyon

PSRmultifunction çok fonksiyonlu emniyet röleleri  

Üç tip çok fonksiyonlu emniyet rölesi: vidalı, yaylı ve Push-in bağlantılı

PSRmultifunction çok fonksiyonlu emniyet rölesi acil duruş, emniyet kapısı veya ışık bariyeri izleme gibi emniyet fonksiyonlarını tek cihazda toplar. İki lokal ve bir üst seviye sensör devresiyle birçok standart uygulama için ince bir çözüm sunarlar.

Sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri - dönen kısımları izler.

PSRmotion sıfır hız emniyet röleleri  

Sensörsüz sürücü izleme için kompakt sıfır hız emniyet röleleri

İnce PSRmotion sıfır hız emniyet rölesi ile ilave sensör olmadan tehlikeli bir hareketin kesilmesini izleyin. Örneğin bir koruma kilitleme cihazı bu şekilde kontrol edilebilir. Duruş motor sargısının endüklediği gerilim değerlendirilerek tespit edilir.

PSR-MM30 sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri ile sistem ve makinelerde dönen parçaların hızını izleyebilirsiniz. Örneğin tanımlanmış hız aşılırsa cihaz devreyi güvenli şekilde keser.

Üniversal kullanım için force-guided kuplaj röleleri

Üniversal kullanım için force-guided kuplaj röleleri  

Güç yönlendirmeli kuplaj röleleri

Tek kanallı kontrol için force-guided kuplaj röleleri ana cihazlardır. Elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kuplaj rölelerini kullanabilirsiniz.

Tüm PSR emniyet röle modülleri gibi kuplaj röleleri EN 50205'e göre force-guided kontaklarla donatılmıştır. Kuplaj rölelerini force guided N/K kontaklarla diyagnostik gerçekleştirebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat