Güvenlik röleleri

Her fonksiyon için emniyet

Her fonksiyon için emniyet

Force-guided kontaklı emniyet röleleri - basit emniyet uygulamaları için optimum çözüm.

Geri Emniyet röle modülleri

Kategori

  • Klasik emniyet röleleri
    Klasik PSRclassic emniyet röleleri

    Acil duruş, ışık bariyeri veya güvenlik kapısı gibi klasik emniyet fonksiyonları için kapsamlı ürün gamı

  • Kompakt emniyet röleleri
    6 mm kompakt emniyet röleleri

    Kompakt emniyet röleleri: her zamankinden daha kompakt, her zaman yüksek performanslı

Arama Güvenlik röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Acil duruş, ışık bariyeri veya güvenlik kapısı – Phoenix Contact'ın PSRmini ve PSRclassic emniyet röleleri bir fonksiyon, bir cihaz ile tüm emniyet fonksiyonlarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. PSRmodular modüler emniyet röleleriyle sisteminizi gerektiği gibi oluşturabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Çok yönlü kullanım – her uygulama için ideal çözüm
  • Force-guided kontaklar sayesinde güvenilir
  • Kullanıcı dostu bağlantı teknolojisi ve DIN ray konnektörü ile hızlı montaj ve devreye alma
  • TÜV onayı sayesinde test edilmiş emniyet
  • İnce yapı sayesinde yer kazancı

PSRmini - kompakt emniyet röleleri

PSRmini kompakt emniyet röleleri  

PSRmini ile %70 yer kazanın

PSRmini Phoenix Contact'ın yeni geliştirdiği emniyet röle serisidir. Bu seri son derece kompakttır.

6 mm veya 12 mm'den daha geniş olmayan force-guided kontaklı yeni emniyet rölesi tam kapasitede %70 yer tasarrufu potansiyeli sunar.

Emniyet konseptinin modüler tasarımı mümkündür: 6 mm'lik versiyonda 1 - 2 onay devresi, 12 mm'lik versiyonda 2 - 3 onay devresi vardır.

PSRclassic - klasik emniyet rölesi

PSRclassic classic emniyet rölesi  

Her emniyet fonksiyonuna karşılık bir röle

Kapsamlı PSRclassic ürün gamında acil duruş, emniyet kapıları, ışık bariyeri ve çift el kumanda gibi emniyet fonksiyonlarını izlemek için force-guided kontaklı klasik emniyet rölesini bulabilirsiniz.

Klasik emniyet röleleri birçok özellik ve çeşitle öne çıkar. 17.5 mm'den başlayan muhafaza ölçüsüyle pazarın standart ölçüsüne karşılık gelirler.

PSRmodular - modüler emniyet röle sistemi

PSRmodular modüler emniyet röle sistemi  

Modüler emniyet röle sistemi TBUS konnektörüyle genişletilebilir

PSRmodular modüler emniyet röleleriyle sisteminizi gerektiği gibi oluşturabilirsiniz. Modüler emniyet röleleri kolay ve esnek şekilde her zaman genişletilebilir.

TBUS konnektörü ana röleye DIN rayı üzerinde on genişleme modülü bağlar. Çapraz bağlantı ve konfigürasyon gerekmez.

Force-guided kontaklarla emniyet

Force-guided kontaklar  

Force-guided kontaklar

Elementer rölenin N/A ve N/K kontakları birbirlerine mekanik olarak bağlıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun devreyle bir açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu, hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.

PSRmini ve PSRclassic serisi ürünler maksimum emniyeti sağlamak için force-guided kontakla donatılmıştır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Fonksiyonel emniyet – emniyet röleleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat