Güvenli güç kaynağı

Güvenli güç kaynakları

QUINT POWER

Maksimum operasyonel emniyet için yüksek performanslı güç kaynakları.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Güvenli güç kaynağı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistemlerinizi güvenilir şekilde besleyin. QUINT POWER, IEC 61508'in işlevsel güvenlik (SIL) taleplerini SIL 3'ün güvenlik bütünlüğüne kadar karşılar ve maksimum işletim güvenliği sağlar. İster paralel çalışmada olsun ister farklı fazlara bağlı olsun, giriş gerilimi ile ilgili sorunlarda dahi yük güvenilir şekilde beslenir.

Avantajlarınız

  • SFB Teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • IEC 61508 uyarınca SIL sertifikası sayesinde uygulamanız için güvenli besleme
  • Yedekli sistem sayesinde tümüyle işlevsel izleme

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER

QUINT POWER güç kaynağı  

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları, SFB Teknolojisi ve önleyici işlev izleme sayesinde uygulamanızın sürekliliğini arttırır.

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 güç kaynağı, IEC 61508'e dayalı fonksiyonel emniyet ve SIL 2'nin güvenlik bütünlüğü seviyesinde uygulamalarda kullanılabilir.

Fonksiyonel emniyette artan talepler

QUINT POWERın + versiyonu ile fonksiyonel güvenlik  

QUINT POWER'ın + versiyonu ile fonksiyonel güvenlik

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ güç kaynağı, SIL 3'ün güvenlik bütünlük seviyesinde, fonksiyonel emniyete uygun gereksinimleri karşılar.

Koruyucu bir lake kaplama ve ATEX onayı ile, potansiyel olarak patlayıcı alan (Zone 2) içine de monte edilebilirler.

Entegre yedekleme

Fonksiyonel emniyet için entegre yedekleme  

Fonksiyonel emniyet için entegre yedekleme

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ entegre edilmiş 1+1- ve n+1-yedekli dekuplajlı MOSFET ile birlikte simetrik yük dağılımı sağlar ve sistem sürekliliğini artırır.

IEC 61508 uyarınca SIL 3 sertifikası sayesinde, sistem, fonksiyonel emniyet ve maksimum sistem sürekliliği ile ilgili yüksek taleplerin olduğu yedekli uygulamalara entegre edilebilir.
 

Fonksiyonel emniyet için yedekli sistem

Fonksiyonel emniyet için yedekli sistem  

Fonksiyonel emniyet için yedekli sistem


Simetrik yük dağılımına ek olarak, QUINT4-PS/1AC/24DC/20 ve QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+'dan oluşan 1+1 yedekli güç kaynağı sistemi de yüke doğru ayrı iletken yönlendirmesi sağlar.

Bu kombinasyon ayrıca SIL3'ün gereksinimlerini karşılar ve emniyetle ilgili uygulamalarda kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat